ZHCU872E March 2022 – January 2024
SoC 的四个主域 UART 端口与 FT4232H 相连以实现 UART 转 USB 功能,并在 CPB 提供的 Micro B 连接器 (J44) 上进行端接。当使用提供的 USB 电缆将 EVM 连接到主机时,计算机可以建立一个可与任何终端仿真应用一同使用的虚拟 Com 端口。FT4232H 由总线供电。可从 https://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT4232H.htm 获取 FT4232H 的虚拟 Com 端口驱动程序。
在四个 UART 端口中,一个 UART 端口 (UART0) 支持带硬件流控制功能的 RS232。
SoC 的 MCU 和 WKUP UART 端口与 FT2232H 相连以实现 UART 转 USB 功能,并在 CPB 提供的 Micro B 连接器 (J43) 上进行端接。当使用提供的 USB 电缆将 EVM 连接到主机时,计算机可以建立一个可与任何终端仿真应用一同使用的虚拟 Com 端口。FT2232H 由总线供电。可从 https://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT2232H.html 获取 FT4232H 的虚拟 Com 端口驱动程序。
MCU UART0 支持 RS232 硬件控制性能。
FT2232H 和 FT4232H 电路均由 USB VBUS 供电。这些电路通过总线电源供电,因此在移除 EVM 电源时与 COM 端口的连接不会中断。IO 电缆的最大长度要求小于 3 米。
| UART 端口 | FTDI 电桥 | USB 连接器 | COM 端口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| MAIN_UART0 | FT4232H | J44 | COM 1 | 支持硬件流控制 |
| MAIN_UART1 | COM 2 | |||
| MAIN_UART2 | COM 3 | |||
| MAIN_UART4 | COM 4 | |||
| MCU_UART0 | FT2232H | J43 | COM 5 | 支持硬件流控制 |
| WKUP_UART0 | COM 6 |
FTDI 桥的 EEPROM 中编写了 CPB 序列号,当一个或多个板连接到计算机时,用户可以通过板序列号来识别连接的 COM 端口。
示例编程内容: