ZHCU872E March 2022 – January 2024
图 3-6 显示通用处理器板具有一个专用的 EVM 配置开关 (SW3) 来设置 EVM 外设的各种功能。一些配置用于 CPB 上的外设,而其他开关用于配置扩展板上的外设。对于这些设置,特定于器件的扩展板用户指南将定义开关功能。
图 3-6 EVM 配置 DIP 开关| 开关名称 | 默认条件 | 信号 | 运行情况 |
|---|---|---|---|
| SW3.1 | 关闭 | OSPI/HYPER_MUX_SEL | 通过多路复用器在非易失性存储器之间进行选择: |
| “0”(关闭)= 连接至 MCU_OSPI0 接口的 OSPI 存储器 | |||
| “1”(开启)= 连接至 MCU_OSPI0 接口的 HyperFlash + HyperRAM | |||
| SW3.2 | 打开 | TRACE/GPMC_MUX_SEL | 通过多路复用器选择用于调试的跟踪接口: |
| “0”(关闭)= 选择的信号用于其他外设(非调试) | |||
| “1”(开启)= 连接至 MIPI-60 仿真接口的调试/跟踪信号 | |||
| SW3.3 | 关闭 | USBC_MODE_SEL1 | 设置 USB Type C 接口 (USB0) 的模式: |
| “00”(关闭/关闭)= DFP(下行端口) | |||
| SW3.4 | 关闭 | USBC_MODE_SEL0 | “01”(关闭/开启)= DRP(双角色端口) |
| “1X”(开启,不用考虑)= UFP(上行端口) | |||
| SW3.5 | 关闭 | PCIe_1L_MODE_SEL | PCIe 单通道接口模式选择(支持端口 PCIe0) |
| “0”(关闭)= 根复合体 | |||
| “1”(开启)= 端点 | |||
| SW3.6 | 关闭 | PCIe_2L_MODE_SEL | PCIe 双通道模式选择(支持端口 PCIe1) |
| “0”(关闭)= 根复合体 | |||
| “1”(开启)= 端点 | |||
| SW3.7 | 打开 | CSI_VIO_SEL | 设置 CSI2 扩展接口的 I/O 电压(LVCMOS 信号) |
| “0”(关闭)= 1.8V I/O 电压 | |||
| “1”(开启)= 3.3V I/O 电压 | |||
| SW3.8 | 打开 | INFO_CAM_VIO_SEL | 此开关用在扩展板上。关于定义,请参阅特定的扩展板用户指南。 |
| SW3.9 | 打开 | BOARDID_EEPROM_WP | 设置 EVM 的配置 EEPROM 写保护 |
| “0”(关闭)= 可以更新配置 EEPROM | |||
| “1”(开启)= 无法更新配置 EEPROM,即对其进行保护 | |||
| SW3.10 | 打开 | USER_INPUT1 | 用户定义,映射到 I/O 扩展器输入 |
| “0”(关闭)= 用户定义 | |||
| “1”(开启)= 用户定义 |