ZHCU872E March 2022 – January 2024
J721E SoC 的 USB1 端口用于 J721E EVM 中的 USB 2.0 接口。USB1 信号连接到 USB 2.0 集线器 (TUSB4041IPAPR) 的上行端口。USB 集线器四个下行端口的连接方式如下所示:
USB 集线器的参考时钟是通过 24MHz 晶体提供的,并且还可以使用电阻器多路复用器从外设时钟发生器提供可选的时钟输入。默认时钟源设置为晶体。
图 4-28 USB 集线器参考时钟电路图 4-29 显示了 USB 集线器搭接选项。
图 4-29 USB 集线器设置电路USB ID 引脚被拉低,以在主机模式下运行 SoC。
图 4-30 集线器的 USB1 ID 设置至 PCIe 卡 Wi-Fi/BT:
USB 集线器的下行端口 1 连接至 CP 板上的 Wi-Fi/BT 接头 (J2)。通过带集成 ESD 保护器件 TPD3S014DBVR 的限流负载开关来提供 WiFi 接头的电源。电源由 USB 集线器电源使能信号 USB1_DN1_PE 进行控制。
至堆叠连接器:
USB 集线器的下行端口 2 和 3 连接至 CP 板上堆叠的 USB 2.0 Type-A 插座 AU-Y1008-2。通过每个端口带集成 ESD 保护器件 TPD3S014DBVR 的限流负载开关来为 USB Type-A 插座提供电源。电源由 USB 集线器电源使能信号 USB1_DN2_PE 和 USB1_DN3_PE 进行控制。
至扩展连接器:
USB 集线器的下行端口 4 连接至 EVM 扩展连接器。当前版本的 EVM 在该端口上不支持任何外设。保留该端口以供将来开发之用。