ZHCU872E March 2022 – January 2024
通用处理器板支持双通道 PCIe M2.0 标准以连接外部 SSD 器件。
图 4-25 SERDES2 的 PCIe 接口在通用处理器板上使用带键控的 M.2 系列插座(制造商器件型号为 MDT320M01001)来连接外部 SSD 器件。J721E SoC 的双通道 PCIe 接口信号 SERDES2 将端接到该插座。SoC_I2C0 用于 SMBUS 访问。电压电平转换器 (TCA9543APWR) 电路用于将 SMBUS 信号的 I/O 电平更改为 1.8V。来自 PCIe 连接器的链路激活信号 (WKUP) 端接到测试点 TP85。
复位:SSD/附加模块的复位信号由 GPIO 扩展器进行控制。默认使用一个 10K 电阻器将 GPIO 信号拉低以确保 PCIe 复位 (#PERST) 保持置位,直到 SoC 释放复位。
时钟:提供了一个时钟发生器 (CDCI 2) 以驱动 PCIe 附加卡和 J721E SoC 的 100MHz HCSL 时钟。提供了电阻器选项以选择时钟源来自 SoC 或时钟发生器。