ZHCU872E March 2022 – January 2024
表 3-7 显示了用于设置 SOM 各项功能的 J721E SOM 配置开关 (SW1-SW3)。
| 开关名称 | 默认条件 | 信号 | 运行情况 |
|---|---|---|---|
| SW1.1 | 打开 | LPDDR4_IO_SEL | 选择 LPDDR4 的 I/O 电压电平: |
| “0”(关闭)= 为 LPDDR4X 选择 0.6V I/O | |||
| “1”(开启)= 为 LPDDR4 选择 1.1V I/O | |||
| SW1.2 | 关闭 | SEL_SOC_I2Cn | 通过多路复用器选择用于 PMIC 的 I2C 接口: |
| “0”(关闭)= PMIC I2C 至 SoC WKUP 接口 | |||
| “1”(开启)= PMIC I2C 至外部接头(仅限测试模式) | |||
| SW2.1 | 关闭 | SEL_GPIO8_ALT | PMIC 看门狗计时器/GPIO8 选择: |
| “0”(关闭)= 通过 SW2.2 设置 PMIC 看门狗计时器 | |||
| “1”(开启)= 用于 GPIO8 的 PMIC I/O(测试点) | |||
| SW2.2 | 打开 | LEOA_WDOG_DIS | PMIC 看门狗计时器的启用/禁用选择: |
| “0”(关闭)= 启用 PMIC 看门狗计时器 | |||
| “1”(开启)= 禁用 PMIC 看门狗计时器 | |||
| (注意:需将 SW2.1 设置为关闭) | |||
| SW3.1 | 打开 | SOC_SAFETY_ERRz | 用于将 SOC_SAFETY_ERRz 与 MCU_SAFETY_ERR 和 PMIC 组合在一起的选项。 |
| “0”(关闭)= SOC_SAFETY_ERRz(主域)与 PMIC 相隔离。 | |||
| “1”(开启)= SOC_SAFETY_ERRz(主域)连接到 PMIC。 | |||
| SW3.2 | 关闭 | SOC_PWR_EN | 启用 PMIC 的手动方法 |
| “0”(关闭)= 由 EVM 系统启用 PMIC | |||
| “1”(开启)= 手动启用 PMIC(仅限测试模式) |