ZHCU872E March 2022 – January 2024
通用处理器板具有支持 Apple 认证接口的配置。在 J721E EVM 中,可以通过两个选项将 Apple 认证板连接到 J721E SoC:一个是模块接口,另一个是器件接口。
图 4-42 Apple 认证方框图模块接口:
通用处理器板具有一个 2.54mm 双行 10 引脚插座(制造商器件型号为 2214BR‐10G)。
J721E SoC 的 I2C0 端口和 GPIO 扩展器的复位信号端接至该连接器。为连接器 J9 提供了 3.3V 电源。
表 4-27 提供了详细的信号和引脚说明。
| 引脚编号 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | I2C0_SCL | I2C 从器件接口,时钟接头 |
| 3 | I2C0_SDA | I2C 从器件接口,数据接头 |
| 8 | APPLE_AUTH_RSTz | 复位,低电平有效 |
| 5 | VSYS_IO_3V3 | 3.3V 电源 |
| 2 | DGND | 接地 |
| 4、6、7、9、10 | NC | 未连接 |
器件接口:
在该方法中,通用处理器 PCB 具有封装 PG-USON-8-1。默认情况下,不会在该封装中组装 Apple 认证器件。
J721E SoC 中所需的 I2C0、电源、复位和接地信号路由到该封装,如表 4-28 所示。
| 引脚编号 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| 6 | I2C0_SCL | I2C 从器件接口,时钟接头 |
| 2 | I2C0_SDA | I2C 从器件接口,数据接头 |
| 7 | APPLE_AUTH_RSTz | 复位,低电平有效 |
| 8 | VSYS_IO_3V3 | 3.3V 电源 |
| 1、9 | DGND | 接地 |
| 3、4、5 | NC | 未连接 |