ZHCU872E March 2022 – January 2024
通用处理器板支持 TI 的音频编解码器 IC(制造商器件型号为 PCM3168APAP),可连接到 J721E SoC McASP 端口 10。通过使用 1:3 多路信号分离器(制造商器件型号为 SN74CBT16214CDGGR)端口 B1 将 McASP 端口 10 连接到编解码器。端口选择由 I2C GPIO 扩展器和 EVM 配置开关进行控制。表 4-21 显示了多路复用器表。
| MUX_SEL2 | MUX_SEL1 | MUX_SEL0 | 函数 | |
|---|---|---|---|---|
| 高 | 高 | 低 | 端口 = B1 端口 | (默认) |
| 高 | 高 | 高 | 端口 = B2 端口 | |
| 高 | 低 | 高 | 端口 = B3 端口 |
编解码器器件的参考时钟 (SCKI) 来自处理器的 AUDIO_EXT_REFCLK2(使用 1 路至 2 路扇出时钟缓冲器 SN74LVC2G125DCUR),扇出缓冲器的辅助输出时钟被路由到 EVM 扩展连接器,以连接到信息娱乐音频编解码器器件。
模式引脚保持低电平以选择 I2C 作为控制接口。通过 I2C3 接口来配置编解码器。默认 I2C 地址设置为 0x44。器件复位由 I2C GPIO 扩展器进行控制(使用 I2C3 主器件端口)。
线路输入端口:
来自音频插孔 J38 的单端立体声 1x 线路输入信号通过“具有抗混叠低通滤波器的单端至差分转换器”转换为差分信号,并与编解码器相连。
麦克风输入端口:
来自堆叠式音频插孔 J39 的单端立体声 2x 麦克风输入信号通过“具有抗混叠低通滤波器的单端至差分转换器”转换为差分信号,并与编解码器相连。前置放大器电路与 LPF 电路串联,以放大外部麦克风输入。
可以针对有源麦克风和无源麦克风来配置麦克风输入端口,也可以针对线路输入进行配置。配置可通过电阻器选项进行设置,如表 4-22 所示。
| 安装 | 拆除 | ||
|---|---|---|---|
| 无源麦克风 (默认) | 偏置 + 前置放大器 | R2,R3,R5,R6 | R1、R4 |
| 有源麦克风 | 仅偏置 | R1、R2、R4、R5 | R3,R6 |
| 线路输入 | 无偏置/前置放大器 | R1、R4 | R2,R3,R5,R6 |
线路输出端口:
编解码器的 2x 数字输出被转换为单端信号,并通过“差分至单端”转换器线路输出电路端接至立体声音频插孔 J40 底部端口。
耳机端口:
编解码器的 6x 差分数字输出被转换为单端信号,并端接至立体声音频插孔 J40 顶部端口和带有耳机电路的堆叠式音频插孔 J41。
端口映射:
通用处理器板音频端口按照如下方式进行映射。
图 4-37 音频端口接口分配