ZHCU872E March 2022 – January 2024
通用处理器板支持媒体本地总线 (MLB) 接口。
来自 J721E SoC 的差分 MLB 信号对被路由至 Samtec 接头(制造商器件型号为 QSH-020-01-L-D-DP-A-K)。该接口是为与 MicroChip 的 MLB 物理接口板搭配使用而设计的。差分信号的路由特性阻抗为 100E,并且还分别为 N 和 P 信号提供了上拉和下拉选项。来自扩展器(I2C 地址 0x22,I2C0)的复位信号通过一个下拉电阻器来避免悬空,中断信号配备一个上拉电阻器并路由到 J721E SoM。
从 CP 板向连接器提供 12V 和 3.3V 的电压;从 J721E SoC 的 I2C0 端口向 MLB 接头提供 I2C 控制功能。
图 4-39 MLB 接口连接器表 4-23 列出了 MLB 接头 J22 (QSH-020-01-L-D-DP-A) 的引脚排列。
| 引脚编号 | 信号 | 引脚编号 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 1 | MLB0_MLBSIG_N | 2 | H_MLB0_MLBCLK |
| 3 | MLB0_MLBSIG_P | 4 | NC |
| 5 | NC | 6 | H_MLB0_MLBSIG |
| 7 | NC | 8 | NC |
| 9 | MLB0_MLBDAT_N | 10 | H_MLB0_MLBDAT |
| 11 | MLB0_MLBDAT_P | 12 | NC |
| 13 | NC | 14 | NC |
| 15 | NC | 16 | H_MLB0_REFCLK |
| 17 | MLB0_MLBCLK_N | 18 | NC |
| 19 | MLB0_MLBCLK_P | 20 | NC |
| 21 | DGND | 22 | DGND |
| 23 | NC | 24 | MLB0_GPIO0 |
| 25 | MLB_RSTz | 26 | NC |
| 27 | NC | 28 | NC |
| 29 | NC | 30 | NC |
| 31 | NC | 32 | NC |
| 33 | I2C0_SCL | 34 | MLB_INT# |
| 35 | I2C0_SDA | 36 | NC |
| 37 | VSYS_IO_3V3 | 38 | VSYS_IO_3V3 |
| 39 | VSYS_IO_3V3 | 40 | VCC_12V0 |