ZHCU872E March 2022 – January 2024
CP 板支持 TI 的 DSI 转 FPD-Link III 串行器 IC(制造商器件型号为 PDS90UB941ASRTDTQ1)。
J721E SOC 的 DSI0 端口应连接至 DSI 转 FPD-Link III 串行器桥,FPD-Link III 信号端接至 HSD 连接器(制造商器件型号为 D4S20G-400A5-C)以连接显示面板。
FPD 桥的参考时钟由外设时钟发生器 (CDCEL) 和板载时钟振荡器 ASDMB-25.000MHZ-XY-T(带电阻选项)提供。已选择板载时钟振荡器作为默认时钟源。
J721E 的 I2C1 信号用于 FPD 桥控制。ID[X] 引脚上提供了一个 30.1KΩ 上拉电阻器和一个 61.9KΩ 下拉电阻器,以将 7'b I2C 地址设为 0x16。
器件别名 ID 和模式选择由硬件自举电阻器设置,如图 4-36 所示。
使用电源开关 TPS1H100AQPWPRQ1 为 HSD 连接器提供 +12V 电源,从而为显示面板供电。电源开关由 GPIO 扩展器信号 (PWR_SW_CNTL_DSI0) 进行控制。
表 4-20 列出了 HSD 连接器 J45 的引脚排列。
| 引脚编号 | 信号 |
|---|---|
| 1 | DOUT0_P |
| 2 | 电源 (12V) |
| 3 | DOUT0_N |
| 4 | GND |