ZHCU872E March 2022 – January 2024
单通道 PCIe 接口包含一个器件型号为 Amphenol 10142333-10111MLF 的 4 通道 PCIe 连接器,该连接器支持第 4 代 PCIe 操作。该连接器的引脚排列符合 PCIe 标准。
J7 SoC 的 SERDES0 端口连接到单通道 PCIe 插槽以进行数据传输。PCIe0、USB0_SS 和 SGMII1、2 接口与该 SERDES0 端口进行引脚多路复用。
SoC 的 I2C0 用于控制目的, 并连接到该连接器上的 SMBUS。I2C0 端口通过多路复用器 TCA9543APWR 连接到单通道和双通道 PCIe 连接器。
图 4-19 SERDES0 的 PCIe 接口
图 4-20 PCIe SMBUS 方框图复位:提供了一个 DIP 开关以选择主机和端点 PCIe 操作的复位源。在主机模式下,来自 GPIO 扩展器的信号和来自 SoC 的 PORz 信号进行“与”运算,输出连接到 PCIe 连接器。GPIO 信号被拉低以确保 PCIe 复位 (#PERST) 保持置位,直到 SoC 释放复位。
而在 PCIe 端点操作的情况下,CP 板接收来自 PCIe 卡的复位信号。
图 4-21 1L-PCIe 根复合体/端点选择电路时钟:提供了一个时钟发生器 (CDCI 1) 以驱动 PCIe 附加卡和 SoC 的 100MHz HCSL 时钟。提供了电阻器选项以选择主机和端点操作的时钟源。
对于 PCIe 主机操作:
| 选择的时钟 | 安装 | 拆除 |
|---|---|---|
| 来自时钟发生器的 SOC 参考时钟 | R194 | R195、C92 |
| R198 | R199、C93 | |
| 来自 SOC 的 PCIe 连接器参考时钟 | R195、C92 | R194、R109 |
| R199、C93 | R198、R110 | |
| 来自时钟发生器的 PCIe 连接器参考时钟 | R109 | R195、C92 |
| R110 | R199、C93 |
对于 PCIe 端点操作:
| 选择的时钟 | 安装 | 拆除 |
|---|---|---|
| 来自时钟发生器的 SOC 参考时钟 | R194 | R195、C92 |
| R198 | R199、C93 | |
| 来自 PCIe 连接器的 SOC 参考时钟 | R195、C92 | R194、R109 |
| R199、C93 | R198、R110 |
热插拔:PRSNT1# 和 PRSNT2# 信号是热插拔存在检测信号。PRSNT1# 被拉高,PRSNT2# 与 GPIO 扩展器相连,这样当插入附加卡时,PRSNT1# 将被拉低,因为附加卡中的两个 PRSNT 信号都会被短接。提供了可选的电阻器来短接 PRSNT1# 和 PRSNT2#,以支持主机和设备模式。
为了选择 PCIe 卡的主机或设备操作,必须按照表 4-15 所述安装/拆除以下电阻器。
| 模式 | 安装 | 拆除 |
|---|---|---|
| 主机模式 | R674 | R675 |
| R679 | ||
| 设备模式 | R675 | R674 |
| R679 |
附加选项:
外部 PCIe 附加卡支持可选的 MDIO 总线和 USB2.0 接口。
当基于网络(以太网)的附加卡插入 J11 时,SoC 主域 (CPSW9G0) MDIO 信号通过 0Ω 直插式电阻器(R137 和 R136)连接到 x1L PCIe 插槽 (J11)。默认情况下该路径处于断开状态。
此外,来自 USB 集线器下行端口的 USB2.0 数据信号连接到 4 引脚接头 (J2),并通过负载开关提供 5V 电源。
图 4-22 USB2.0 接头连接