ZHCU872E March 2022 – January 2024
处理器的引导模式由一组 DIP 开关(SW8、SW9)决定。所有引导模式引脚都具有若干弱下拉电阻器和一个能够连接到强上拉电阻器的开关,如图 3-7 所示。请注意,“关闭”设置提供低逻辑电平(“0”),“开启”设置提供高逻辑电平(“1”)。
图 3-7 在处理器卡上提供的引导开关表 3-8 和表 3-9 提供了引导模式功能的开关映射。有关每个引导接口的具体设置,请参阅 DRA829/TDA4VM/AM752x 技术参考手册。EVM 支持的可选引导接口包括:八通道 SPI、四通道 SPI、HyperFlash、SD 卡、eMMC、PCIe(作为端点)、CPSW、USB、UFS、UART 和 EERPOM。
| 唤醒引导引脚映射 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 (固定为“00”) |
2 (SW9.1 = 关闭) |
3 (SW9.2) |
4 (SW9.3) |
5 (SW9.4) |
6 (SW9.5) |
7 (SW9.6) |
8 (SW9.7) |
9 (SW9.8) |
| PLL 配置(固定为 19.2MHz) | 主引导模式 A | 仅 MCU | 保留 | 保留(不用于引导) | ||||
| 唤醒引导引脚映射 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (SW8.1) |
1 (SW8.2) |
2 (SW8.3) |
3 (SW8.4) |
4 (SW8.5) |
5 (SW8.6) |
6 (SW8.7) |
7 (SW9.8) |
| 主引导模式 B | 备份引导模式 | 主引导模式配置 | 备份引导模式配置 | ||||