ZHCU872E March 2022 – January 2024
处理器卡利用一系列直流/直流转换器为卡上的各种存储器、时钟和其他元件提供必要的电压和所需的功率。
双路降压控制器 LM5140-Q1 提供初级功率转换(12V 至 5V/3.3V)。3.3V 和 5V 电压是 SoM 电源管理资源的主要电压。
降压/升压控制器 LM5175 和另一个降压控制器 LM5141 为扩展连接器提供 12V 和 3.3V 电源。这些电源稳压器的电源正常信号用于生成 SoC PORz。
板上提供了多个电源指示 LED,以便用户能够确认主要电源的输出状态。这些 LED 指示各个域中的电源。
| Sl 编号 | LED | 电源状态 | Sch 网名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | LD2 | 输入电源开启/关闭 | VINPUT |
| 2 | LD7 | 稳压电源开启/关闭。 | VSYS_3V3 |
| 3 | LD5 | SoC 主域开启/关闭 | VSYS_IO_3V3 |
| 4 | LD6 | SoC MCU 域开启/关闭 | VSYS_MCUIO_3V3 |
图 3-4 电源状态 LED通用处理器板 (CPB) 上提供了每个系统电源轨的测试点,如表 3-4 中所述。可以通过在装配图中搜索测试点参考编号来识别每个测试点的位置。
| 电源 | 测试点 | 标称电压 |
|---|---|---|
| VINPUT | TP20 | 12.0V |
| VSYS_3V3 | TP130 | 3.3V |
| VCC_12V0 | TP39 | 12.0V |
| VSYS_5V0 | TP26 | 5.0V |
| EXP_3V3 | TP43 | 3.3V |
| VDD_2V5 | TP63 | 2.5V |
| VDD_1V0 | TP59 | 1.0V |
| VCC_1V1 | TP60 | 1.1V |
| VSYS_MCU_5V0 | TP117 | 5.0V |
| VDD_SD_DV | TP44 | 3.3V |
| VSYS_MCUIO_3V3 | TP113 | 3.3V |
| VSYS_IO_3V3 | TP131 | 3.3V |
| VSYS_MCUIO_1V8 | TP134 | 1.8V |
| VSYS_IO_1V8 | TP132 | 1.8V |
| VDA_MCU_1V8 | TP105 | 1.8V |