ZHCU872E March 2022 – January 2024
EVM 支持被称为挂起至 RAM(或 S2R)的低功耗状态。在该状态下,处理器(也可以选择整个系统)可以断电,同时 LPDDR4 存储器保持自刷新模式。通过 PMIC 来管理电源状态。表 4-5 显示了进入 S2R 状态所需执行的步骤:
| Leo PMIC 从有源模式到 S2R 模式的转换 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 操作 | 地址 | 位 | 数据 | 寄存器/位名称 |
| 在 LeoA 上取消屏蔽 GPIO10_RISE-MASK(I2CID:0x48) | 0x51 | [4] | 0x0 | GPIO10_RISE_MASK |
| 进行读取和写入操作以清除 WKUP1 中断 | 0x63 | [1] | 0x1 | GPIO10_INT |
| 将 LeoA 的 GPIO4 重新配置为 LP_WKUP1 | 0x34 | [7:0] | 0xC8 | GPIO4_CONFIG |
| 进行读取和写入操作以清除 LP_WKUP1 中断 | 0x64 | [4] | 0x1 | GPIO_INT |
| 将 nSLEEP2b 和 nSLEEP1b 设置为“00”以进入 S2R 状态 | 0x86 | [1:0] | 0x0 | NSLEEP2b、NSLEEP1b |
| 进行读取和写入操作以清除 ENABLE_INT 中断 | 0x65 | [1] | 0x1 | ENABLE_INT |
通过按下 CAN_WAKEn 按钮 (SW12),可以将 EVM 从低功耗状态唤醒。