ZHCU872E March 2022 – January 2024
CP 板支持 TI 的 FPD-Link III 解串器 IC(制造商器件型号为 DS90UB926QSQE),以使用 HSD 连接器(制造商器件型号为 D4S20G-400A5-C)恢复来自调谐器接口的音频信号。解串器将通过数字链路恢复多达八个数字音频通道和 I2C 通道。
该音频信号应通过 1:3 多路信号分离器 (SN74CBT16214CDGGR) 连接到 J721E SoC 的 McASP11 端口。GPIO 扩展器和 EVM 配置 DIP 开关 (SW3) 均支持通道选择。
J721E 的 I2C3 信号用于解串器控制。ID[X] 引脚上提供了一个 40.2KΩ 下拉电阻器,以将 7'b I2C 地址设置为 0x2C。
图 4-34 FPD-Link UB926 ID 设置电路使用电源开关 TPS1H100AQPWPRQ1 为 HSD 连接器提供 +12V 电源,从而为 FPD Link-III 调谐器扩展板供电。电源开关通过 GPIO 扩展器信号 (UB926_PWR_SW_CNTRL) 进行控制。
图 4-35 显示了解串器的模式选择。
图 4-35 FPD-Link UB926 模式选择电路表 4-19 列出了 HSD 连接器 J1 的引脚排列。
| 引脚编号 | 信号 |
|---|---|
| 1 | GND |
| 2 | RIN_N |
| 3 | 电源 (12V) |
| 4 | RIN_P |