ZHCU872E March 2022 – January 2024
EVM 支持与 SoC 的 MMC1 端口相连的 Micro SD 卡接口。Micro SD 卡插槽(制造商器件型号为 DM3BT-DSF-PEJS)连接到 SoC 的 MMC1 端口。这一连接方式支持 UHS1 操作,包括 1.8V 和 3.3V 下的 I/O 操作。Micro SD 卡接口默认设置为在 SD 模式下运行。
使用为 MMC1 端口提供 I/O 电压的 LDO 来控制 I/O 电压。使用负载开关提供 SD 卡电源,该开关由 I/O 扩展器的 GPIO 控制。控制信号“GPIO_uSD_PWR_EN”由 CP 板上的 I2C I/O 扩展器 U31 端口 02 驱动。该 I/O 扩展器由处理器的 I2C0 端口进行控制。该 I/O 扩展器的 I2C 地址为 0x22。
图 4-14 Micro SD 卡方框图提供了针对数据、时钟、命令和卡检测信号的 ESD 保护器件(制造商器件型号为 TPD2E001DRLR)。Micro SD 卡插槽的 CD(卡检测)引脚被拉高并连接到 SoC 的 CD 引脚。在数据 [3:0] 和 CMD 信号上提供了一个外部上拉电阻器 (47K) 以避免悬空。