ZHCU872E March 2022 – January 2024
J721E SOM 具有器件型号为 MT35XU512ABA1G12-0SIT 的 512Mbit OSPI 存储器器件,该器件与 J721E 处理器的 OSPI0 接口相连。OSPI 接口支持单倍和双倍数据速率,存储器速度高达 166MHz SDR 和 200MHz DDR。
SOM 板还可以支持包含 HyperFlash + HyperRAM(制造商器件型号为 S71KS512SC0),即 512Mb 闪存 + 64Mb DRAM。此外,还提供了 12 位有源多路复用器 TS3DDR3812RUAR 以便选择 OSPI 或 HBMC 接口。使用在 CP 板上组装的 DIP (SW3) 开关可选择 OSPI 和 HyperFlash。如需更多信息,请参阅 节 3.4.1。
图 4-11 J721E SoM OSPI 和 HyperFlash