ZHCU872E March 2022 – January 2024
可以选择由 SERDES 时钟发生器(制造商器件型号 CDCI6214RGET)来提供参考时钟,该时钟发生器位于四端口以太网扩展板上,可通过 J721E SOC 的 I2C0 进行配置。该时钟发生器的 I2C 地址为 0x77,该地址与通用处理器板上的 CDCI 芯片相冲突。四端口以太网扩展板上的 I2C 开关用于通过连接任一时钟发生器来消除地址冲突。
图 4-44 CDCI I2C 隔离电路将 CDCI_I2C_SEL I/O EXP 位设置为高电平,从而将 I2C 总线连接到 CDCI,以便在四端口以太网扩展板上进行编程。在此期间,通用处理器板上的 CDCI 器件 U17 应处于复位模式。