ZHCU872E March 2022 – January 2024
该 EVM 支持 6V 至 28V 的宽输入范围,并提供了一个直流插孔以提供输入电源 (J7)。需要通过一个外部电源来为 EVM 供电,但该外部电源不包含在 EVM 套件中。外部电源要求如下:
| DigiKey 器件型号 | 制造商 | 制造商器件型号 |
|---|---|---|
| SDI65-12-U-P6-ND | CUI Inc. | SDI65-12-U-P6 |
| SDI65-12-UD-P6-ND | CUI Inc. | SDI65-12-UD-P6 |
EVM 的 2.5 x 5.5mm 直流筒形插孔连接器 (J7) 支持额定值为 10A 的电流。外筒极性为负极/GND,内柱为正极/PWR。
图 3-1 用于电源输入的连接器