ZHCU872E March 2022 – January 2024
INA226 电源监控器件用于监控 J721E 处理器各种电源轨的电流和电压。该器件通过 I2C 接口向 J721E 处理器报告电流、电压和功率。提供了四端子高精度分流电阻器,其值根据负载电流计算得出。
| 电源 | 电源网 | I2C 总线 | 从器件地址 (以十六进制表示) |
连接到电源轨的分流器的值 |
|---|---|---|---|---|
| VDD_MCU_0V85_REG | VDD_MCU_0V85 | SOC_I2C2/PM1 | 0x40 | 0.01E |
| VDD_MCU_RAM_0V85_REG | VDD_MCU_RAM_0V85 | SOC_I2C2/PM1 | 0x41 | 0.01E |
| VDA_MCU_1V8_REG | VDA_MCU_1V8 | SOC_I2C2/PM1 | 0x42 | 0.01E |
| VDD_MCUIO_3V3_LS | VDD_MCUIO_3V3 | SOC_I2C2/PM1 | 0x43 | 0.01E |
| VDD_MCUIO_1V8_REG | VDD_MCUIO_1V8 | SOC_I2C2/PM1 | 0x44 | 0.01E |
| VDD_CORE_0V8_REG | VDD_CORE_0V8 | SOC_I2C2/PM1 | 0x45 | 0.01E |
| VDD_CORE_RAM_0V85_REG | VDD_CORE_RAM_0V85 | SOC_I2C2/PM1 | 0x46 | 0.01E |
| VDD_CPU_RAM_0V85_REG | VDD_CPU_RAM_0V85 | SOC_I2C2/PM1 | 0x47 | 0.01E |
| VDD_CPU_AVS_REG | VDD_CPU_AVS | SOC_I2C2/PM1 | 0x48 | 0.01E |
| V917_SMPS3_1V1 | VDDR_BIAS_1V1 | SOC_I2C2/PM1 | 0x49 | 0.01E |
| VDDR_IO_DV_SRC | VDDR_IO_DV | SOC_I2C2/PM1 | 0x4A | 0.01E |
| VDD_CORE_0V8_REG | VDD_PHYCORE_0V8 | SOC_I2C2/PM1 | 0x4B | 0.01E |
| VDA_PLL_1V8_REG | VDA_PLL_1V8 | SOC_I2C2/PM1 | 0x4C | 0.01E |
| VDD_PHYIO_1V8_REG | VDD_PHYIO_1V8 | SOC_I2C2/PM1 | 0x4D | 0.01E |
| VDA_USB_3V3_REG | VDA_USB_3V3 | SOC_I2C2/PM1 | 0x4E | 0.01E |
| SPARE | 不适用 | SOC_I2C2/PM1 | 0x4F | 不适用 |
| VDD_MCUIO_1V8_REG | VDD_IO_1V8 | SOC_I2C2/PM2 | 0x40 | 0.01E |
| VSYS_3V3 | VDD_IO_3V3 | SOC_I2C2/PM2 | 0x41 | 0.01E |
| VDD_SD_DV_REG | VDD_SD_DV | SOC_I2C2/PM2 | 0x42 | 0.01E |
| V917_LDO4_1V8 | VDD1 | SOC_I2C2/PM2 | 0x43 | 0.01E |
| V917_SMPS3_1V1 | VDD2 | SOC_I2C2/PM2 | 0x44 | 0.01E |
| VDDR_IO_DV_SRC | VDDQ_LPDDR4_DV | SOC_I2C2/PM2 | 0x45 | 0.01E |
| VDD_MCUIO_1V8_REG | VSYS_MCUIO_1V8 | SOC_I2C2/PM2 | 0x46 | 0.01E |
| VSYS_3V3 | VSYS_MCUIO_3V3 | SOC_I2C2/PM2 | 0x47 | 0.01E |
| VDD_MCUIO_1V8_REG | VSYS_IO_1V8 | SOC_I2C2/PM2 | 0x48 | 0.01E |
| VSYS_3V3 | VSYS_IO_3V3 | SOC_I2C2/PM2 | 0x49 | 0.01E |
| VCC_12V0 | VCC_12V0 | SOC_I2C2/PM2 | 0x4A | 0.01E |
| VSYS_5V0 | VSYS_5V0 | SOC_I2C2/PM2 | 0x4B | 0.01E |
| VSYS_3V3 | VSYS_3V3 | SOC_I2C2/PM2 | 0x4C | 0.01E |
| VSYS_3V3 | VSYS_3V3_SOM | SOC_I2C2/PM2 | 0x4D | 0.01E |
| VDD_EXTLDO1_0V8 | VDDA_DLL_0V8 | SOC_I2C2/PM2 | 0x4E | 0.01E |
| EXP_3V3 | EXP_3V3 | SOC_I2C2/PM2 | 0x4F | 0.01E |
可以通过主 I2C2 实例从处理器访问 INA 器件。此外,还可以选择使用外部 I2C 主器件来监控 SoC 和外设电源。
通用处理器具有带隔离电路的五引脚接头 (J12),用于将 INA 器件连接到外部 I2C 主器件。缓冲器 IC SN74CB3Q3125PWR (U69) 用于将外部 I2C 接头与 INA 器件相隔离。可通过 SYS_PWR_PG 提供该缓冲区的控制功能,该引脚在上电时默认启用。
外部电源监控器接头详细信息:
制造商器件型号 68002-205HL(CON HDR 1X5 2.54MM 间距 ST TH)
| 接头 (J12) 引脚编号 | 信号名称 |
|---|---|
| 1 | CON_PM1_SCL |
| 2 | CON_PM1_SDA |
| 3 | 数字接地(DGND) |
| 4 | CON_PM2_SDA |
| 5 | CON_PM2_SCL |
通用处理器板上的测试自动化接头也可以从外部访问这些 INA 器件。