ZHCU872E March 2022 – January 2024
一个实时时钟模块(制造商器件型号为 MCP79410-I/SN)连接到 J721E SoC 的 I2C0 接口。
RTC 器件由 3.3V 电源供电,电池座 BC501SM 连接到 VBAT 引脚,以提供外部电池电源选项(未提供电池)。一个 32.768kHz 石英晶体用于为该器件提供时钟。
RTC 模块的 MFP 引脚用于为 SoC 的 WKUP_LFOSC 生成可选的参考时钟。
7 位 I2C 地址为 0x57 和 0x6F。
图 4-41 RTC 方框图