ZHCU872E March 2022 – January 2024
SoC 的通用 I/O (GPIO) 分为两大类:WKUP/MCU 域和主域。表 4-3 描述了 SoC 与 EVM 外设的详细 GPIO 映射。
| J721E SoC - GPIO 映射表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 封装信号名称 | GPIO | 网络名称 | 输入/输出 | 默认 | 状态 | 备注 |
| WKUP/MCU 域 | ||||||
| WKUP_ GPIO0_0 |
WKUP_ GPIO0_0 |
MCU_MCAN0_EN | 输出 | 引导模式 | 高电平有效 | MCU CAN0 启用 |
| WKUP_ GPIO0_1 |
WKUP_ GPIO0_1 |
BOOT_EEPROM_ WP |
输出 | 引导模式 | 高电平有效 | 引导 EEPROM 写保护 |
| WKUP_ GPIO0_2 |
WKUP_ GPIO0_2 |
MCU_CAN1_STB | 输出 | 引导模式 | 高电平有效 | MCU CAN1 待机 |
| WKUP_ GPIO0_3 |
WKUP_ GPIO0_3 |
GPIO_MCU_ RGMII1_RST# |
输出 | PU | 低电平有效 | MCU_RGMII1_Reset |
| WKUP_ GPIO0_6 |
WKUP_ GPIO0_6 |
WKUP_GPIO0_6 | I/O | 测试点 | 不适用 | 端接到测试点 |
| WKUP_ GPIO0_7 |
WKUP_ GPIO0_7 |
SYS_IRQz | 输入 | PU | 低电平有效 | 按钮中断,用户定义/唤醒 S2R(“0>1”- 中断待处理,“1”- 正常操作) |
| WKUP_ GPIO0_8 |
WKUP_ GPIO0_8 |
OSPI/HYPER_ MUX_SEL |
输出 | DIP_SEL | 不适用 | 闪存选择(“0”- OSPI0,“1”- Hyperflash + HyperRam) |
| WKUP_ GPIO0_9 |
WKUP_ GPIO0_9 |
PMIC_MCU_INT# | 输入 | PU | 低电平有效 | 从 PMIC 中断 |
| WKUP_ GPIO0_17 |
WKUP_ GPIO0_17 |
MCU_OSPI0_ ECC_FAIL |
输出 | 不适用 | 高电平有效 | OSPI_ECC_FAIL(带 HYPERBUS_CKn 的多路复用器选项),MCU_OSPI0_ECC_FAIL 是 DNI 电阻器选项。 |
| MCU_SPI0_ CLK |
WKUP_ GPIO0_52 |
WKUP_GPIO0_52 | I/O | 引导模式 | 不适用 | 端接到测试点 |
| MCU_SPI0_ CS0 |
WKUP_ GPIO0_55 |
MCU_RGMII1_ INT# |
输入 | PU | 低电平有效 | MCU 以太网中断(“0”- 中断待处理,“1”- 无中断) |
| MCU_SPI0_ D0 |
WKUP_ GPIO0_53 |
SYS_MCU_ PWRDN |
输出 | PD | 低电平有效 | 系统断电(“0”- 正常运行,“1”- 系统断电) |
| MCU_SPI0_ D1 |
WKUP_ GPIO0_54 |
MCU_CAN0_STBz | 输出 | PD | 低电平有效 | MCU CAN0 待机 |
| 主域 | ||||||
| EXTINTN | GPIO0_0 | SOC_EXTINTN | 输入 | PU | 低电平有效 | 按钮中断,用户定义 |
| RGMII6_RX_ CTL |
GPIO0_98 | C_MCASP10_ AFSR |
不适用 | PU | 低电平有效 | I2C0 I/O 扩展器中断。(“0”- 中断待处理,“1”- 无中断)(I2C0_IOEXP_INT#) 注:仅跟踪/GPMC 多路复用器可以提供 GPIO |
| RGMII6_ RD3 |
GPIO0_105 | IMU_GPIO0 | I/O | 不适用 | 不适用 | 用作 IMU 传感器的 GPIO0 |
| SPI1_CS1 | GPIO0_117 | DSI_UB981_INTB | 输入 | PU | 低电平有效 | DSI FPD-Link 串行器/面板中断。 注:带 CON_DSI0_INT# 的电阻器选项 |
| UART1_ CTSN |
GPIO0_127 | GPIO0_127/ EQEP0_S/MLB0_ MLBCLK |
输出 | PU | 高电平有效 | CP 板 - MCAN2_STB;GESI - Boosterpack_GPIO2 |
| UART1_ RTSN |
GPIO1_0 | GPIO1_0/EQEP0_I /MLB0_MLBDAT |
输出 | PD | 不适用 | CP 板 - PM I2C 多路复用器选择。(“0”- SOC_I2C2_SCL/SDA → PM1_SCL/SDA,“1”- SOC_I2C2_SCL/SDA → PM2_SCL/SDA) GESI - Boosterpack_GPIO1 |
| MCAN1_RX | GPIO1_3 | USBC_DIR | 输入 | PU | 不适用 | USB Type-C 电缆方向。Type-C 插头位置 2 (H);Type-C 插头位置 1 (L) |
| ECAP0_IN_ APWM_ OUT |
GPIO1_11 | GPIO1_11/MAIN_ I3C0_ SDAPULLEN |
输入 | PU | 高电平有效 | 显示 I/O 扩展器中断。(“0”- 中断待处理,“1”- 无中断)(IOEXP4_INT#) |
| EXT_ REFCLK1 |
GPIO1_12 | GPIO1_12/MLB0_REFCLK | 输入 | PD | 不适用 | CP 板音频解串器 UB926_GPIO1(未使用调谐器的 GPIO) |
| MMC1_ SDWP |
GPIO1_22 | ENET_EXP_INTB | 输入 | PU | 低电平有效 | 以太网扩展中断。(“0”- 中断待处理,“1”- 无中断) |
| I3C0_SCL | GPIO1_5 | H_I3C0_SCL | I/O | 不适用 | 不适用 | CP 板音频解串器 UB926_GPIO2 |
| I3C0_SDA | GPIO1_6 | H_I3C0_SDA | I/O | 不适用 | 不适用 | CP 板音频解串器 UB926_GPIO3 |