ZHCU872E March 2022 – January 2024
J721E EVM 板由其版本和序列号进行标识,相关数据存储在板载 EEPROM 中。可以通过 J721E 处理器的 WKUP I2C0 端口来访问 EEPROM。
I2C 映射表中列出了各种板的板 ID EEPROM I2C 从器件地址。
J721E SoM 板包含一个 CAV24C256WEI2C EEPROM ID 存储器。使用每个板的标识信息对可寻址 EEPROM 存储器的前 259 个字节进行了预编程。剩余的 32509 个字节可供用户进行数据或代码存储。
| 标头 | 字段名称 | 大小(字节) | 注释 |
|---|---|---|---|
| EE3355AA | MAGIC | 4 | 幻数 |
| TYPE | 1 | 定长可变位置板 ID 标头 | |
| 2 | 有效载荷大小 | ||
| BRD_INFO | TYPE | 1 | 有效载荷类型 |
| Length | 2 | 下一个标头的偏移量 | |
| Board_Name | 16 | 板的名称 | |
| Design_Rev | 2 | 设计的版本号 | |
| PROC_Nbr | 4 | PROC 号 | |
| Variant | 2 | 设计变体号 | |
| PCB_Rev | 2 | PCB 的版本号 | |
| SCHBOM_Rev | 2 | 原理图的版本号 | |
| SWR_Rev | 2 | 第一个软件版本号 | |
| VendorID | 2 | ||
| Build_Week | 2 | 生产年份的第几周 | |
| Build_Year | 2 | 生产年份 | |
| BoardID | 6 | ||
| Serial_Nbr | 4 | 递增板编号 | |
| DDR_INFO | TYPE | 1 | |
| Length | 2 | 下一个标头的偏移量 | |
| DDR control | 2 | DDR 控制字 | |
| MAC_ADDR | TYPE | 1 | 有效载荷类型 |
| Length | 2 | 有效载荷大小 | |
| MAC control | 2 | MAC 标头控制字 | |
| MAC_adrs | 192 | ||
| END_LIST | TYPE | 1 | 结尾标记 |