ZHCAEV4C November 2024 – September 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
这些处理器系列支持用于 IO 组 VDDSHVx [x = 0-6]、VDDSHV_MCU 和 VDDSHV_CANUART 的 IO 电源。这些 IO 组的 IO 电源支持连接双电压(3.3V 或 1.8V,固定或动态切换)电源。每个双电压 IO 组的 IO 电源为一组固定的 IO(或外设)供电。可将 3.3V 或 1.8V 电源电压连接到任意双电压 IO 组的 IO 电源。
具体 IO 电源要求取决于 IO 缓冲器类型 (LVCMOS、SDIO 或开漏型 I2C) 和所连接的外设。
以 MMC0、MMC1、MMC2 信号组为基准的 IO 组的 VDDSHV4、VDDSHV5 和 VDDSHV6 IO 电源旨在支持上电、下电或不依赖于其他处理器电源轨的动态电源电压变化(切换)。动态电压切换功能可支持 UHS-I SD 卡。
建议无论是否使用 IO,都为 IO 组的 IO 电源连接有效电源。
根据所选的存储器类型 (LPDDR4),建议按照 ROC 连接 DDR PHY IO 电源和 DDR 时钟 IO 电源。