ZHCAEV4C November 2024 – September 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
不使用时,CSIRX0 外设对接口信号和电源有特定的连接要求。
有关连接接口信号、电源(内核和模拟)的信息,请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求 一节。
使用边界扫描功能时,建议将 CSIRX0 电源(VDDA_CORE_CSIRX0 和 VDDA_1P8_CSIRX0)连接到相关(相应的)电源。建议在电源引脚上使用去耦电容器。大容量电容器和铁氧体是可选项。
当不使用边界扫描功能时,建议通过单独的 0Ω 电阻将 CSIRX0 电源(VDDA_CORE_CSIRX0 和 VDDA_1P8_CSIRX0)连接到 VSS。可以移除或不焊接去耦电容器、大容量电容器和铁氧体。
当 CSIRX0 接口未使用时,CSI0_RXRCALIB 电阻可标记为 DNI。