ZHCAEV4C November 2024 – September 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
用于 MMC0 (eMMC) 接口的处理器 IO 以 VDDSHV4 电源轨(IO 组 4 的 IO 电源)为基准(由其供电)。
VDDSHV4 旨在支持上电、下电或不依赖于其他电源轨的动态电压切换,让其工作电压从 3.3V 更改为 1.8V。
建议将所连接器件的 VDDSHV4 和 IO 电源轨连接到同一电源。
附加器件的 VDD(内核电压)可由独立(不同的电源)电源供电。