ZHCAEV4C November 2024 – September 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
有关 USB2.0 和 CSI-RX 信号连接和布线的建议,请参阅高速接口布局布线指南。建议包含与定制电路板设计期间应遵循的布线要求相关的适当约束或注释。
对于 USB 接口,当定制电路板预计将在恶劣的工业环境中工作时,可以选择添加共模来提高定制电路板 USB 接口的防噪性能。添加共模扼流圈可以降低信号振幅并降低 USB 接口性能(速度、数据吞吐量,通信错误)。建议添加使用 0Ω 电阻器旁路共模扼流圈的配置。建议根据应用要求为 USB 接口和 USB 电源添加外部 ESD 保护配置。
有关更多信息,请参阅以下常见问题解答: