ZHCAEV4C November 2024 – September 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
在定制电路板设计期间,不使用(未使用)部分处理器外设。不使用时,处理器外设(包括具有专用功能的外设)具有特定连接要求。有关不使用时连接外设的信息,请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求 部分。连接要求部分包括连接电源轨和接口信号的建议。
处理器 GPIO(与外设、SDIO 或 LVCMOS 缓冲器类型多路复用)支持配置替代功能(多路复用),在不使用时可保持未连接状态(如果未指定连接要求)。外设和 IO 的焊盘配置可以处于复位状态。
有关更多信息,请参阅以下常见问题解答: