ZHCAEV4C November 2024 – September 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
外部 (LVCMOS) 振荡器可用作处理器(和 EPHY)的时钟源。可以使用一(单)个振荡器或多个振荡器(每个 EPHY 和处理器都有单独的振荡器)。使用一(单)个振荡器时,建议在连接到处理器和 EPHY 之前缓冲振荡器时钟输出(对每个连接器件的时钟输入使用单独的缓冲器)。
单通道(具有单输入和单输出)缓冲器或具有双路或多路输出缓冲器的单输入可用于将振荡器的时钟输出连接到处理器和 EPHY。对于特定用例(使用时间敏感网络 (TSN) 的某些工业应用的要求),建议将单输入和两个或更多输出(根据所使用的 EPHY 数量)缓冲器用于处理器和 EPHY。
建议验证 EPHY 的 XO 是否根据建议的指南进行连接。