ZHCAEV4C November 2024 – September 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
该处理器系列支持三个 (x3) 外部复位输入(引脚),包括 MCU 和 MAIN 域冷复位输入 (MCU_PORz)、MCU 和 MAIN 域热复位请求输入 (MCU_RESETz) 和 MAIN 域热复位请求输入 (RESET_REQz))。
MCU_PORz 是外部 MCU 域和 MAIN 域冷复位输入。建议在电源斜升以及晶体/振荡器启动和时钟稳定期间将 MCU_PORz 输入保持低电平。请遵循处理器特定数据表的加电时序 图中建议的 MCU_PORz 输入时序。
MCU_PORz 输入为承受 3.3V 电压的失效防护输入类型 IO。尽管可以施加 3.3V 输入,但输入阈值应遵循 1.8V IO 电平并以 VDDS_OSC0 为基准。
使用基于 PMIC 的电源架构时,建议通过推挽输出型逻辑门或分立式缓冲器(具有快速上升时间)将 PMIC 的开漏输出类型复位信号 (nRSTOUT0) 连接到处理器作为 MCU_PORz 输入(而不是连接可能干扰内部复位电路的缓慢上升开漏输出)。如果直接使用 nRSTOUT0,建议调整上拉电阻以尽可能降低压摆率 (< 100ns)。
建议在 MCU_PORz 输入端提供连接到 22pF 抗干扰滤波器的配置。建议始终将有效输入连接到 MCU_PORz。不允许将有效输入连接到 MCU_PORz 输入的用例。如果未连接 MCU_PORz 输入,则处理器在加电期间无法完成复位序列,并可能导致不可预测或随机的行为。当处理器内部电路未经历有效复位时,内部电路可能处于随机(未定义)状态。
建议在 MCU_PORz 输入端提供连接滤波(抗干扰)电容器。电容器值和电容器安装方式取决于用例。建议选择的电容器值应确保所使用的电容器不会导致 LVCMOS 输入违反压摆率要求或导致在内部出现复位干扰。
外部热复位输入 MCU_RESETz 和 RESET_REQz 可用于执行外部热复位。可以实现外部按钮或复位电路来执行处理器的热复位。部分寄存器在热复位期间保持该状态(例如,引导模式输入捕获寄存器 Devstat)。有关复位和功能的相关信息,请参阅处理器特定 TRM。
如需连接热复位输入,请按照处理器特定数据表中引脚连接要求 部分的说明操作。
冷复位输入 (LVCMOS IO) 有指定的压摆率要求。不允许或不建议将慢速斜升输入连接到 MCU_PORz 复位输入。慢速斜升输入可导致内部复位电路出现干扰。建议使用快速上升时间分立式推挽输出型缓冲器输出作为 MCU_PORz 输入。
热复位输入 (LVCMOS IO) 有指定的输入压摆率要求。不建议直接在输入端连接电容器(慢速斜升)。建议使用基于施密特触发的去抖逻辑(电路)。有关实现去抖逻辑的信息,请遵循处理器特定 SK 或 EVM 原理图。连接按钮以控制 RESET_REQz 或 MCU_RESETz 热复位输入时,建议添加外部 ESD 保护的配置。
请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP:MCU_PORz 输入压摆率
这是通用常见问题解答,也可用于 AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 和 AM62D-Q1 系列处理器。
MCU_RESETz 输入和 MCU_RESETSTATz 有特定的用例建议。请参阅公告文章 i2407-RESET。如果处理器特定勘误表的 MCU_RESETz 被置位为低电平,MCU_RESETSTATz 不可靠。