ZHCAEV4C November 2024 – September 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
除非另有说明,否则未使用 IO 的引脚(或焊盘)可以保留为无连接状态。许多 IO 都有一个焊盘配置寄存器 可用于配置控制 IO 的功能(每个 conf_<module>_<pin> 寄存器中的 RXENABLE 字段)。有关更多信息,请参阅处理器特定 TRM 的控制模块 一章。作为早期初始化的一部分,软件可以禁用设计中未连接的 IO 接收缓冲器(即 RXENABLE=0)。当相关引脚悬空时,建议软件应避免意外启用 IO 接收器(通过设置 RXENABLE 位)。
有关配置未使用引脚(或外设)的指导,建议参阅处理器特定数据表的引脚连接要求 部分。
PADCONFIG 寄存器位配置 — ST_EN:
建议保持 ST_EN 位处于启用状态以防止软件修改 PADCONFIG 寄存器。每个电气特性 表中定义的最小输入压摆率 参数与长期可靠性相关。这些参数与 ST_EN 位无关。通过滤除不超过迟滞的噪声脉冲,输入缓冲器中实现的施密特触发功能仅更改输入缓冲器的输出结果。当应用向 IO 输入施加比处理器特定数据表中规定值缓慢的压摆率时,施密特触发功能不会更改输入缓冲器的工作方式。
如需了解有关配置 IO 的指导信息,请参阅处理器特定 TRM 的焊盘配置寄存器 章节。
特定外设和 GPIO 支持去抖功能。建议在处理器特定数据表的信号说明 部分中查找与外设或 GPIO 去抖功能相关的注释。
有关未使用处理器外设和 IO 连接的更多信息,请参阅以下常见问题解答:
有关连接(已使用/未使用)处理器引脚和外设的信息,请参阅以下常见问题解答:
使用处理器 GPIO 时,请参阅处理器特定数据表引脚连接要求 部分末尾的注释。