ZHCAEV4C November 2024 – September 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
USB0 接口支持 DFU(器件固件升级)引导。当 USB0 配置为 DFU 引导时,不建议将永久 3.3V 电源(直接或使用分压器)连接到 USB0_VBUS 输入。禁止连接等效于 USB0_VBUS 分压器输入的永久电源。在没有 USB VBUS 检测分压器/钳位电路 的情况下连接电源会违反失效防护操作。
根据处理器特定数据表中的建议,建议将通过 USB 接口连接器连接的主机 5V 电源(开关式)通过电阻分压器连接到 USB0_VBUS 输入。如果定制电路板设计中的 VBUS 电位没有大于 5.5V,且板载电源已连接,则可删除齐纳二极管,将两个电阻(16.5kΩ 和 3.48kΩ)合并为一个 20kΩ 电阻,用于 USB VBUS 检测分压器/钳位电路。