ZHCAEV4C November 2024 – September 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
当定制电路板设计中不使用 USB0 和 USB1 接口时,建议为 USB0 接口预留 USB 接口信号连接配置(用于支持的 USB 引导配置 (USB0 - DFU)),并添加所需处理器 USB 电源连接配置以进行初始电路板构建。
当 USB0 和 USB1 均未使用,或其中某一接口未使用时,接口信号和电源有特定的连接要求。
如需连接 USB0 和 USB1、接口信号和电源引脚,请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求 一节。
建议通过单独的 0Ω 电阻将 USB 电源(VDDA_CORE_USB、VDDA_1P8_USB 和 VDDA_3P3_USB)连接到 VSS。
如计划未来扩展使用 USB0 或 USB1,建议按照 USB 接口布线指南将信号(USBn_DM、USBn_DP、USBn_RCALIB 和 USBn_VBUS)连接到 USB 连接器。建议提供连接所需电源的配置。