ZHCAEV4C November 2024 – September 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
建议为处理器以太网 MAC 接口信号配置串联电阻器 (0Ω)(对于 TDx 信号,建议将其置于处理器 MAC 接口引脚附近)。建议使用尽可能小的封装(0402 或更小)并将串联电阻器靠近源极放置。可以在测试期间调整电阻值。对于 RDx 信号,可以使用 EPHy 提供的内部阻抗控制(如果 EPHY 支持)选项。如果空间充足或 EPHY 不支持内部阻抗控制,建议在 RDx 信号端提供外部串联电阻器 (0Ω) 配置。
EPHy 的中断输出可以连接到处理器 EXTINTn(中断)引脚。建议为 EXTINTn 连接一个靠近处理器的上拉电阻(10kΩ 或 47kΩ)。