ZHCAEV4C November 2024 – September 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
EXTINTn 是一种开漏输出类型失效防护 IO 缓冲器。当连接 PCB 布线并且外部输入未被主动驱动时,建议连接外部上拉电阻(10kΩ 或 47kΩ)。漏极开路输出类型 IO 缓冲器在上拉至 3.3V 时具有指定的转换率要求。建议使用 RC(延迟)来限制输入压摆率。建议将电容器放置在靠近处理器引脚的位置。
有关更多信息,请参阅以下常见问题解答: