ZHCAEV4C November 2024 – September 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
许多处理器 IO 不具备失效防护功能。有关可用失效防护 IO 的信息,请参阅处理器特定数据表。建议将附加器件的 IO 电源连接至接入 IO 组相应处理器双电压 IO 电源 (VDDSHVx) 的同一电源,以确保定制电路板设计不会向未供电的任何处理器 IO 施加电位。若在 IO 组的 IO 电源不可用时向没有失效防护功能的 IO 施加外部输入,可能会影响处理器功能、性能和可靠性。
有关处理器和附加器件之间电源时序的更多要求,包括用于失效防护操作的信号隔离的信息,请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP:定制电路板硬件设计 – SOC(处理器)和附加器件(失效防护)之间的电源时序
这是通用常见问题解答,也可用于 AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 和 AM62D-Q1 系列处理器。
建议确保在将输入施加到相关处理器 IO 或外设之前,VDDSHVx 存在有效的电源电压。
建议无论处理器 IO 或外设如何使用,都连接 VDDSHVx 电源和相关的 CAP_VDDSn(连接的 IO 电源为 3.3V 时,可选 1.8V)电容器。