ZHCAEV4C November 2024 – September 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
名为 CLKOUT0 和 WKUP_CLKOUT0 的处理器 IO(引脚)可配置为时钟输出。时钟输出可以用作所连接器件(外部外设 — 例如:EPHY)的时钟源。
WKUP_CLKOUT0 是 AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 和 AM62D-Q1 处理器复位后可用的高频振荡器 (HFOSC0) 的缓冲输出。
建议将以点对点连接方式连接时钟。当 CLKOUT0 和 WKUP_CLKOUT0 用于为多个附加器件供电时,建议对其进行缓冲。
由于许多电路板或终端设备特定的依赖项可能会影响时钟性能,因此处理器特定的数据表中未定义 CLKOUT0 和 WKUP_CLKOUT0 时钟输出的性能。建议检查实际电路板的性能(时钟输出满足电路板或终端设备特定要求)。