ZHCAEV4C November 2024 – September 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
处理器系列支持 2(两)个 USB 2.0 接口端口实例。这些 USB 接口(USB0、USB1 端口)可以配置为主机、器件或双角色器件 (DRD)。
建议按照处理器特定数据表的 USB 设计指南 一节连接 USBn_VBUS (n = 0-1)。处理器特定数据表的 建议运行条件 一节中定义了 USBn_VBUS 引脚的电源电压范围。当 VBUS 电源电压电平为 5V 时,施加的标称输入电压等于电阻分压器输出。
使用任何处理器 GPIO 均可实现 USBn_ID 功能。
USBn_VBUS 为失效防护输入。失效防护输入仅在 VBUS 电源通过建议的 USB VBUS 检测分压器/钳位电路连接时才有效。