ZHCAEV4C November 2024 – September 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
在定制电路板设计周期内,建议遵循使用 AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 和 AM62D-Q1 处理器系列进行定制电路板设计时的硬件设计注意事项 用户指南以及原理图设计指南和原理图审阅检查清单 用户指南。
除非有业界通用规定的拉电阻要求,否则外部拉阻并无硬性规定或要求。拉电阻的业界通用规定是我们能够针对 eMMC 和 SD 卡信号的外部拉电阻提出明确建议的主要原因。对于其他外设,建议客户评估连接到定制电路板上各处理器信号的附加器件的功能,并运用适当的技术/工程判断力来确定是否需要通过配置外部拉电阻防止在附加器件输入缓冲器打开时任何输入悬空。设计指南中提供的建议为通用建议,客户应在实施前查阅设计要求和附加器件内部拉电阻的可用性。务必避免提供与内部拉电阻冲突的外部拉电阻。示例:例如,添加一个与内部拉电阻(附加器件内部)冲突的外部拉电阻,这种冲突会导致信号(输入)端产生一个 1/2 Vs 电势。