ZHCAEV4C November 2024 – September 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
原理图实现审阅检查清单包含 3 个子部分:
常规:
通用部分以要点形式列出(总结)了电路实现要求,这些电路实现要求是支持检查清单部分(设计指南部分)上方所述外设部分的功能所需(所预期)的。该部分还包括将该部分与另一部分连接以实现所需外设或模块功能时需要考虑的注意事项(可能不需要电路实现)。建议在继续进行原理图审阅之前,先查看并完成所提供的实现检查项。
原理图审阅:
原理图审阅部分以要点形式列出(总结)了需要(应该)由定制电路板设计人员为特定电路模块添加的电路实现细节,这些实现细节可支持相关功能,包括实现外设或模块时应遵循的参数值、连接方式和其他实现细节。建议在开始布局布线前,将定制电路板的原理图设计实现细节与原理图检查清单进行比对,以确保实现方案符合设计指南要求。
补充说明:
补充说明部分以要点形式列出(详细阐明)了实现方案和用例描述,可供定制电路板设计人员结合原理图审阅部分一同参阅,以理解电路设计的原理(及其必要性),然后再考虑优化电路设计。