ZHCAER4 July 2024 2N7001T , 2N7001T-Q1 , CD4009UB , CD4009UB-MIL , CD40109B , CD40109B-MIL , CD40109B-Q1 , CD4010B , CD4010B-MIL , CD4010B-Q1 , CD4504B , CD4504B-EP , CD4504B-MIL , LSF0101 , LSF0102 , LSF0102-Q1 , LSF0108 , LSF0108-Q1 , LSF0204 , LSF0204-Q1 , LSF0204D , SN10KHT5541 , SN10KHT5543 , SN10KHT5574 , SN54SC4T125-SEP , SN54SC6T06-SEP , SN54SC6T07-SEP , SN54SC6T14-SEP , SN54SC6T17-SEP , SN54SLC8T245-SEP , SN74ACT1284 , SN74ALVC164245 , SN74ALVC164245-EP , SN74AUP1T04 , SN74AUP1T14 , SN74AUP1T17 , SN74AUP1T34 , SN74AUP1T34-Q1 , SN74AUP1T50 , SN74AVC16T245 , SN74AVC16T245-Q1 , SN74AVC1T45 , SN74AVC20T245 , SN74AVC24T245 , SN74AVC2T244 , SN74AVC2T245 , SN74AVC2T45 , SN74AVC2T45-Q1 , SN74AVC32T245 , SN74AVC4T234 , SN74AVC4T245 , SN74AVC4T245-Q1 , SN74AVC4T774 , SN74AVC6T622 , SN74AVC8T245 , SN74AVC8T245-Q1 , SN74AVCA164245 , SN74AVCA406 , SN74AVCAH164245 , SN74AVCB164245 , SN74AVCB164245-EP , SN74AVCB164245-Q1 , SN74AVCBH164245 , SN74AVCH16T245 , SN74AVCH1T45 , SN74AVCH20T245 , SN74AVCH24T245 , SN74AVCH2T45 , SN74AVCH4T245 , SN74AVCH4T245-EP , SN74AVCH4T245-Q1 , SN74AVCH8T245 , SN74AXC1T45 , SN74AXC1T45-Q1 , SN74AXC2T245 , SN74AXC2T245-Q1 , SN74AXC2T45 , SN74AXC2T45-Q1 , SN74AXC4T245 , SN74AXC4T245-Q1 , SN74AXC4T774 , SN74AXC4T774-Q1 , SN74AXC8T245 , SN74AXC8T245-Q1 , SN74AXCH1T45 , SN74AXCH2T45 , SN74AXCH4T245 , SN74AXCH8T245 , SN74FB1650 , SN74FB1653 , SN74GTL16612 , SN74GTL16616 , SN74GTL16622A , SN74GTL2003 , SN74GTL2007 , SN74GTL2010 , SN74GTL2014 , SN74GTL2107 , SN74GTL3004 , SN74GTLP1394 , SN74GTLP1395 , SN74GTLP2033 , SN74GTLP21395 , SN74GTLP22033 , SN74GTLP817 , SN74GTLPH1645 , SN74GTLPH1655 , SN74GTLPH16912 , SN74GTLPH16945 , SN74GTLPH306 , SN74LV161284 , SN74LV1T04 , SN74LV1T04-Q1 , SN74LV1T125 , SN74LV1T125-Q1 , SN74LV1T126 , SN74LV1T126-Q1 , SN74LV1T34 , SN74LV1T34-Q1 , SN74LV4T125 , SN74LV4T125-EP , SN74LV4T125-Q1 , SN74LV6T06 , SN74LV6T06-EP , SN74LV6T06-Q1 , SN74LV6T07 , SN74LV6T07-EP , SN74LV6T07-Q1 , SN74LV6T14 , SN74LV6T14-EP , SN74LV6T14-Q1 , SN74LV6T17 , SN74LV6T17-EP , SN74LV6T17-Q1 , SN74LVC161284 , SN74LVC16T245 , SN74LVC16T245-EP , SN74LVC1T45 , SN74LVC1T45-EP , SN74LVC1T45-Q1 , SN74LVC2T45 , SN74LVC2T45-EP , SN74LVC2T45-Q1 , SN74LVC4245A , SN74LVC4245A-EP , SN74LVC8T245 , SN74LVC8T245-EP , SN74LVC8T245-Q1 , SN74LVCC3245A , SN74LVCC3245A-EP , SN74LVCC4245A , SN74LVCC4245A-EP , SN74LVCE161284 , SN74LVCH16T245 , SN74LVCH16T245-EP , SN74LVCH8T245 , SN74LVCZ161284A , SN74LXC1T14 , SN74LXC1T14-Q1 , SN74LXC1T45 , SN74LXC1T45-Q1 , SN74LXC2T45 , SN74LXC2T45-Q1 , SN74LXC8T245 , SN74LXC8T245-Q1 , SN74LXCH1T45 , SN74LXCH8T245 , TWL1200 , TWL1200-Q1 , TXB0101 , TXB0102 , TXB0104 , TXB0104-Q1 , TXB0106 , TXB0106-Q1 , TXB0108 , TXB0302 , TXB0304 , TXH0137D-Q1 , TXS0101 , TXS0102 , TXS0102-Q1 , TXS0104E , TXS0104E-Q1 , TXS0108E , TXS0108E-Q1 , TXS0202 , TXS0206 , TXS0206-29 , TXS0206A , TXS02324 , TXS02326A , TXS02612 , TXS4555 , TXS4558 , TXU0101 , TXU0101-Q1 , TXU0102 , TXU0102-Q1 , TXU0104 , TXU0104-Q1 , TXU0202 , TXU0202-Q1 , TXU0204 , TXU0204-Q1 , TXU0304 , TXU0304-Q1 , TXV0106 , TXV0106-Q1 , TXV0108 , TXV0108-Q1
| 步骤 | 检查清单 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 验证接口 | 请参阅节 2.7 开漏接口 – TXS 或 LSF 器件。 推挽接口 – TXB、TXS 或 LSF 器件。 |
| 2 | 验证电源是否正确偏置 | TXB 和 TXS:建议使用 VCCA ≤ VCCB LSF:建议使用 Vref_A + 0.8V ≤ Vref_B |
| 3 | 验证是否将去耦电容器与所有电源一起使用 | 建议使用 0.1µF。建议将电容器尽可能靠近 VCC 电源引脚放置。 |
| 4 | 验证原理图引脚排列是否与数据表引脚排列相匹配。 | 未使用的 I/O 可以保持悬空。 已使用 I/O 的布线可以尽可能短。 |
| 5 | 验证输出容性负载是否最小 | 通常高达 70pF,除非数据表中另有说明。 |
| 6 | 验证外部上拉或下拉电阻是否与数据表一致。 | 对于 TXB 和 TXS,不建议使用上拉或下拉电阻。 LSF 可以使用上拉电阻。不建议使用下拉电阻。 |