SN74LXCH8T245
- 完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 1.1V 至 5.5V 范围内运行
- 稳健、无干扰电源定序
- 在 3.3V 至 5.0V 范围内,支持高达 420Mbps 的速率
- 总线保持数据输入消除了对外部上拉或下拉电阻器的需求
- 施密特触发控制输入可实现慢速或高噪声输入
- 带集成静态下拉电阻器的控制输入允许浮动控制输入
- 高驱动强度(在 5V 时最高达 32mA)
- 低功耗
- 最大值 4µA (25°C)
- 最大值 12µA(–40°C 至 125°C)
-
VCC 隔离和 VCC 断开 特性
- 如果任何一个 VCC 电源低于 100mV,则所有 I/O 均变为高阻抗状态
- Ioff-float 支持 VCC 断开操作
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 兼容 LVC 系列电平转换器
- 控制逻辑(DIR 和 OE)以 VCCA 为基准
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 闩锁性能超出 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 4000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
SN74LXCH8T245 是一款 8 位双电源同相双向电压电平转换器件,具有总线保持电路。 Ax 引脚和控制引脚(DIR 和 OE)以 VCCA 逻辑电平为基准,Bx 引脚以 VCCB 逻辑电平为基准。A 端口能够接受 1.1V 至 5.5V 的 I/O 电压,而 B 端口可接受 1.1V 至 5.5V 的 I/O 电压。如果 OE 设为低电平,DIR 上为高电平时允许数据从 A 传输到 B,DIR 上为低电平时允许数据从 B 传输到 A。OE 设为高电平时,Ax 和 Bx 引脚均处于高阻抗状态。请参阅器件功能模式,了解控制逻辑的运行摘要。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有可配置电平转换的 SN74LXCH8T245 8 位转换收发器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021-6-16 |
| 应用手册 | 了解电平转换器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-13 | ||
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-3 | |
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-10-3 | |
| 应用简报 | Bringing Together 5G Signal Chains With Level Translation | PDF | HTML | 2021-3-5 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 通用 EVM,适用于支持 AVC 和 LVC 的方向控制双向转换器件
通用 EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还能在相同的通道数量下支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是具有 12mA 较低驱动强度的低电压转换器件。LVC 是 1.65V 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHL) | 24 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |