ZHCACT1D September   2022  – May 2025 AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 电源
    1. 2.1 分立式直流/直流电源解决方案
    2. 2.2 集成的 PMIC 电源解决方案
    3. 2.3 电源去耦和滤波
      1. 2.3.1 ADC/DAC 电压基准去耦
    4. 2.4 估计功耗
    5. 2.5 配电网络
      1. 2.5.1 仿真
        1. 2.5.1.1 内核数字电源 1.2V
        2. 2.5.1.2 数字和模拟 I/O 电源 3.3V
    6. 2.6 电子保险丝电源
  6. 3 时钟
    1. 3.1 晶体和振荡器输入选项
    2. 3.2 输出时钟生成
    3. 3.3 晶体选择和并联电容
    4. 3.4 晶体放置和布线
  7. 4 复位
  8. 5 自动加载
    1. 5.1 SOP 信号实现
  9. 6 OSPI 和 QSPI 存储器的实现
    1. 6.1 ROM OSPI 和 QSPI 引导要求
      1. 6.1.1 AM263x QSPI 引导引脚要求
      2. 6.1.2 AM263Px 的 OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
      3. 6.1.3 AM261x OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
    2. 6.2 其他 OSPI 和 QSPI 参考
  10. 7 调试接口
    1. 7.1 JTAG 仿真器和跟踪
    2. 7.2 UART
  11. 8 USB
    1. 8.1 USB 器件模式
    2. 8.2 USB 主机模式
  12. 9 多路复用外设
  13. 10数字外设
    1. 10.1 通用数字外设布线指南
    2. 10.2 布线长度匹配
  14. 11模拟外设
    1. 11.1 通用模拟外设布线指南
      1. 11.1.1 旋转变压器 ADC 布线指南
  15. 12层堆叠
    1. 12.1 关键堆叠特性
  16. 13过孔
  17. 14BGA 电源扇出和去耦放置
    1. 14.1 接地回路
      1. 14.1.1 接地回路 - ZCZ 封装 AM26x 器件
      2. 14.1.2 接地回路 - ZNC 和 ZFG 封装 AM261x 器件
    2. 14.2 1.2V 内核数字电源
      1. 14.2.1 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.2.2 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZFG
    3. 14.3 3.3V 数字和模拟电源
      1. 14.3.1 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.3.2 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZFG
    4. 14.4 1.8V 数字和模拟电源
      1. 14.4.1 1.8V 主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.4.2 1.8V 主要布局注意事项 - ZFG
  18. 15总结
  19. 16参考资料
  20. 17修订历史记录

数字和模拟 I/O 电源 3.3V

Z11 仿真在 controlCard EVM 的 3.3V 数字和模拟电源网上执行,以验证瞬态电源裕度。仿真域包括:

  • AM263x BGA (U1) 3.3V 电源和接地回路 BGA 和扇出
  • 内部电源和接地回路布线层
  • 稳压器输出

这些仿真的初始运行表明,无需更改 BOM 即可满足低于 Ztarget 的最大和最小频率带宽要求(请参阅上文各节内容)。下面仅显示了最终选择的 BOM 迭代的初始仿真。

仿真分为 VDDS33 数字 3.3V 平面和去耦网络以及 VDDA33 模拟 3.3V 迹线和设计本地去耦。这些仿真之间的区别在于用于分离这两个去耦性能仿真的 FL18 铁氧体磁珠元件。

 AM263x LaunchPad PDN 仿真 – 3.3V 数字和模拟 I/O 电源仿真域 (A)图 2-15 AM263x LaunchPad PDN 仿真 – 3.3V 数字和模拟 I/O 电源仿真域 (A)
 AM263x LaunchPad PDN 仿真 – 3.3V 数字和模拟 I/O 电源仿真域(第 8 层,底部)图 2-16 AM263x LaunchPad PDN 仿真 – 3.3V 数字和模拟 I/O 电源仿真域(第 8 层,底部)
 AM263x LaunchPad PDN 仿真 – 3.3V 数字 I/O 电源仿真 Z11图 2-17 AM263x LaunchPad PDN 仿真 – 3.3V 数字 I/O 电源仿真 Z11
 AM263x LaunchPad PDN 仿真 – 3.3V 模拟 I/O 电源仿真 Z11图 2-18 AM263x LaunchPad PDN 仿真 – 3.3V 模拟 I/O 电源仿真 Z11