ZHCACT1D September   2022  – May 2025 AM2612 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 电源
    1. 2.1 分立式直流/直流电源解决方案
    2. 2.2 集成的 PMIC 电源解决方案
    3. 2.3 电源去耦和滤波
      1. 2.3.1 ADC/DAC 电压基准去耦
    4. 2.4 估计功耗
    5. 2.5 配电网络
      1. 2.5.1 仿真
        1. 2.5.1.1 内核数字电源 1.2V
        2. 2.5.1.2 数字和模拟 I/O 电源 3.3V
    6. 2.6 电子保险丝电源
  6. 时钟
    1. 3.1 晶体和振荡器输入选项
    2. 3.2 输出时钟生成
    3. 3.3 晶体选择和并联电容
    4. 3.4 晶体放置和布线
  7. 复位
  8. 自动加载
    1. 5.1 SOP 信号实现
  9. OSPI 和 QSPI 存储器的实现
    1. 6.1 ROM OSPI 和 QSPI 引导要求
      1. 6.1.1 AM263x QSPI 引导引脚要求
      2. 6.1.2 AM263Px 的 OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
      3. 6.1.3 AM261x OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
    2. 6.2 其他 OSPI 和 QSPI 参考
  10. 调试接口
    1. 7.1 JTAG 仿真器和跟踪
    2. 7.2 UART
  11. USB
    1. 8.1 USB 器件模式
    2. 8.2 USB 主机模式
  12. 多路复用外设
  13. 10数字外设
    1. 10.1 通用数字外设布线指南
    2. 10.2 布线长度匹配
  14. 11模拟外设
    1. 11.1 通用模拟外设布线指南
      1. 11.1.1 旋转变压器 ADC 布线指南
  15. 12层堆叠
    1. 12.1 关键堆叠特性
  16. 13过孔
  17. 14BGA 电源扇出和去耦放置
    1. 14.1 接地回路
      1. 14.1.1 接地回路 - ZCZ 封装 AM26x 器件
      2. 14.1.2 接地回路 - ZNC 和 ZFG 封装 AM261x 器件
    2. 14.2 1.2V 内核数字电源
      1. 14.2.1 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.2.2 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZFG
    3. 14.3 3.3V 数字和模拟电源
      1. 14.3.1 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.3.2 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZFG
    4. 14.4 1.8V 数字和模拟电源
      1. 14.4.1 1.8V 主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.4.2 1.8V 主要布局注意事项 - ZFG
  18. 15总结
  19. 16参考资料
  20. 17修订历史记录

BGA 电源扇出和去耦放置

45nm CMOS 技术可实现更快的内核速率和 SRAM 时钟速率,以及适用于 LVCMOS I/O 缓冲器的更快的边沿速率。因此,与以前的 MCU 工艺节点相比,谨慎地布置电源和接地回路对于使用 AM263x、AM263Px 和 AM261x 设计实现更佳的电源完整性、信号完整性和 EMI 性能至关重要。

TI 建议设计人员遵循 AM263x、AM263Px 和 AM261x EVM PCB 设计中实施的类似配电布局,以便在所有工作条件和 EMI 测试条件下实现良好的电源完整性结果。

AM263x controlCard EVM 代表了适用于 ZCZ 封装 AM26x 器件的经过高度优化和严格审查的配电布局。在特定于 ZCZ 的章节中引用了 controlCard 示例。对于非 ZCZ AM261x 器件,请参阅 ZFG/ZNC 特定章节。

表 14-1 按器件封装划分的 BGA 属性段
BGA 属性 AM263x/AM263Px/AM261x
(ZCZ)
AM261x
(ZFG)
AM261x
(ZNC)
接地回路 节 14.1.1 节 14.1.2
1.2V 内核数字电源 节 14.2.1 节 14.2.2 不适用
3.3V 数字和模拟电源 节 14.3.1 节 14.3.2 不适用
1.8V 数字和模拟电源 节 14.4.1 节 14.4.2 不适用