ZHCACT1D September   2022  – May 2025 AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 电源
    1. 2.1 分立式直流/直流电源解决方案
    2. 2.2 集成的 PMIC 电源解决方案
    3. 2.3 电源去耦和滤波
      1. 2.3.1 ADC/DAC 电压基准去耦
    4. 2.4 估计功耗
    5. 2.5 配电网络
      1. 2.5.1 仿真
        1. 2.5.1.1 内核数字电源 1.2V
        2. 2.5.1.2 数字和模拟 I/O 电源 3.3V
    6. 2.6 电子保险丝电源
  6. 3 时钟
    1. 3.1 晶体和振荡器输入选项
    2. 3.2 输出时钟生成
    3. 3.3 晶体选择和并联电容
    4. 3.4 晶体放置和布线
  7. 4 复位
  8. 5 自动加载
    1. 5.1 SOP 信号实现
  9. 6 OSPI 和 QSPI 存储器的实现
    1. 6.1 ROM OSPI 和 QSPI 引导要求
      1. 6.1.1 AM263x QSPI 引导引脚要求
      2. 6.1.2 AM263Px 的 OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
      3. 6.1.3 AM261x OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
    2. 6.2 其他 OSPI 和 QSPI 参考
  10. 7 调试接口
    1. 7.1 JTAG 仿真器和跟踪
    2. 7.2 UART
  11. 8 USB
    1. 8.1 USB 器件模式
    2. 8.2 USB 主机模式
  12. 9 多路复用外设
  13. 10数字外设
    1. 10.1 通用数字外设布线指南
    2. 10.2 布线长度匹配
  14. 11模拟外设
    1. 11.1 通用模拟外设布线指南
      1. 11.1.1 旋转变压器 ADC 布线指南
  15. 12层堆叠
    1. 12.1 关键堆叠特性
  16. 13过孔
  17. 14BGA 电源扇出和去耦放置
    1. 14.1 接地回路
      1. 14.1.1 接地回路 - ZCZ 封装 AM26x 器件
      2. 14.1.2 接地回路 - ZNC 和 ZFG 封装 AM261x 器件
    2. 14.2 1.2V 内核数字电源
      1. 14.2.1 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.2.2 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZFG
    3. 14.3 3.3V 数字和模拟电源
      1. 14.3.1 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.3.2 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZFG
    4. 14.4 1.8V 数字和模拟电源
      1. 14.4.1 1.8V 主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.4.2 1.8V 主要布局注意事项 - ZFG
  18. 15总结
  19. 16参考资料
  20. 17修订历史记录

接地回路 - ZNC 和 ZFG 封装 AM261x 器件

必须利用所有可用的接地回路 BGA,在 AM261x 封装与连接的 PCB 之间建立尽可能更好的电气和热连接。从信号完整性、EMI/EMC 和热性能的角度来看,最大限度地提高 VSS BGA 的使用率至关重要。

除非设计中使用了单独的顶部封装散热器,否则 VSS BGA(以及较小程度上的 VDDCORE)是 BGA 封装的唯一散热连接。为了实现所需的热性能,AM261x PCB 设计必须遵守以下散热孔设计要求。

  • BGA 中心至少有 60 个 VSS 过孔 (ZNC) 或 49 个 VSS 过孔 (ZFG) 必须短接到 PCB 接地回路平面。但是,如果可能,为了获得最佳热性能,所有 VSS BGA 应连接到 PCB 接地回路平面
  • 应在 BGA 正下方尽可能多的层上使用实心接地回路平面。
  • 对于 VSS BGA 焊盘连接,应在顶部或底部安装层上使用实心接地回路或尽可能宽的引线。
  • 为 VSS 钻孔时应使用尽可能大的钻孔直径。这将充分增加过孔的表面积,从而提供最低的热阻。
  • 如有可能,需要使用导热材料填充 VSS 过孔。

所有这些散热过孔要求必须与设计所需的功率和信号扇出保持平衡。

AM261x 器件包含模拟和数字接地回路引脚。模拟和数字接地回路引脚需要短接至 PCB 上的一组公共接地回路平面,以实现更佳的噪声和 EMI 性能,因为这会为所有返回电流创建尽可能低的阻抗路径。TI 不建议将这两条返回路径分开,因为这通常会导致数字和模拟信号路径的返回路径性能降低。

 AM261x ZFG 布线研究 - 第 1 层上的接地回路过孔图 14-3 AM261x ZFG 布线研究 - 第 1 层上的接地回路过孔
 AM261x ZNC 布线研究 - 第 1 层上的接地回路过孔图 14-4 AM261x ZNC 布线研究 - 第 1 层上的接地回路过孔