ZHCACT1D September   2022  – May 2025 AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 电源
    1. 2.1 分立式直流/直流电源解决方案
    2. 2.2 集成的 PMIC 电源解决方案
    3. 2.3 电源去耦和滤波
      1. 2.3.1 ADC/DAC 电压基准去耦
    4. 2.4 估计功耗
    5. 2.5 配电网络
      1. 2.5.1 仿真
        1. 2.5.1.1 内核数字电源 1.2V
        2. 2.5.1.2 数字和模拟 I/O 电源 3.3V
    6. 2.6 电子保险丝电源
  6. 3 时钟
    1. 3.1 晶体和振荡器输入选项
    2. 3.2 输出时钟生成
    3. 3.3 晶体选择和并联电容
    4. 3.4 晶体放置和布线
  7. 4 复位
  8. 5 自动加载
    1. 5.1 SOP 信号实现
  9. 6 OSPI 和 QSPI 存储器的实现
    1. 6.1 ROM OSPI 和 QSPI 引导要求
      1. 6.1.1 AM263x QSPI 引导引脚要求
      2. 6.1.2 AM263Px 的 OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
      3. 6.1.3 AM261x OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
    2. 6.2 其他 OSPI 和 QSPI 参考
  10. 7 调试接口
    1. 7.1 JTAG 仿真器和跟踪
    2. 7.2 UART
  11. 8 USB
    1. 8.1 USB 器件模式
    2. 8.2 USB 主机模式
  12. 9 多路复用外设
  13. 10数字外设
    1. 10.1 通用数字外设布线指南
    2. 10.2 布线长度匹配
  14. 11模拟外设
    1. 11.1 通用模拟外设布线指南
      1. 11.1.1 旋转变压器 ADC 布线指南
  15. 12层堆叠
    1. 12.1 关键堆叠特性
  16. 13过孔
  17. 14BGA 电源扇出和去耦放置
    1. 14.1 接地回路
      1. 14.1.1 接地回路 - ZCZ 封装 AM26x 器件
      2. 14.1.2 接地回路 - ZNC 和 ZFG 封装 AM261x 器件
    2. 14.2 1.2V 内核数字电源
      1. 14.2.1 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.2.2 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZFG
    3. 14.3 3.3V 数字和模拟电源
      1. 14.3.1 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.3.2 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZFG
    4. 14.4 1.8V 数字和模拟电源
      1. 14.4.1 1.8V 主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.4.2 1.8V 主要布局注意事项 - ZFG
  18. 15总结
  19. 16参考资料
  20. 17修订历史记录

电子保险丝电源

AM26x MCU 采用了一次性可编程电子保险丝存储器,可用于存储客户的加密密钥和其他特定于各个器件的信息。仅当目标器件电子保险丝电源引脚 (VPP) 由 1.7V 标称输出电压、100mA 峰值电流电源供电时,才能对这些电子保险丝存储器位置进行编程。此 1.7V VPP 电源可以是板载的、非板载的,也可以来自 AM26x 设备的内部 1.8V LDO,需要已重新编程为所需的 1.7V/100mA 电源。

电子保险丝编程通常遵循以下一种或两种情况:

  • 出厂编程 – 在 AM26x 系统的组装后测试期间对电子保险丝存储器进行编程。
  • 现场编程 – 在器件出厂后对电子保险丝存储器进行编程并将存储器安装在终端设备中。

如果产品只需要出厂编程方案,那么在非板载情况下实施 VPP 电源可减少需要放置在 PCB 组件上的元件数量。VPP 电源仅在此编程序列中使用,因此将此硬件保留在电路板上并不能有效利用 PCB 布局规划面积、BOM 成本或测试时间。

但是,如果必须在工厂环境之外对电子保险丝存储器进行编程,则 VPP 电源必须由板载元件提供或可根据需要提供该电源的已连接附件板提供。

外部 VPP 电源

VPP 电源的具体放置和实施取决于设计人员如何利用电子保险丝存储器。实施应符合 图 2-19 中所示的图

 AM26x 电子保险丝 VPP - 外部电源实施图 2-19 AM26x 电子保险丝 VPP - 外部电源实施

在 AM263x controlCARD 设计中,VPP 电源安装在电路板上,以便客户能够通过试验该过程来实现便捷的电子保险丝编程。在 controlCARD 上、TLV75801PDRVR LDO (U66) 用于将 3.3V 系统 I/O 电压降至 VPP 1.7V。

片上 VPP 电源

AM263Px 和 AM261x MCU 可以选择使用 1.8V 模拟 LDO (ANALDO) 在内部为 VPP 供电。必须在电子保险丝编程期间覆盖 ANALDO 以提供 1.7V,然后恢复到正常运行。

 AM263Px/AM261x 电子保险丝 VPP - 内部模拟 LDO 实现图 2-20 AM263Px/AM261x 电子保险丝 VPP - 内部模拟 LDO 实现

有关完整的 VPP 电气要求和电子保险丝编程序列,请参阅器件特定的 AM26x 技术参考手册中的“一次性可编程 (OTP) 电子保险丝的 VPP”规范部分。