ZHCACT1D September 2022 – May 2025 AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
AM26x XTAL_XI 和 XTAL_XO 时钟输入可来自连接的晶体或单端振荡器输出。
连接的晶体需为工作频率为 25MHz 的基本模式晶体。晶体需要并联电容器,电容范围为 12pF-24pF。图 3-1 展示了 AM26x 在晶体模式下计时的示例。
图 3-1 AM263x 控制卡原理图摘录(针对完整的晶体和振荡器输入要求)如果采用单端振荡器输出,则 XTAL_XI 引脚需连接到振荡器,而 XTAL_XO 引脚必须悬空,在 PCB 上保持未连接状态。在振荡器输入模式下,XTAL_XI 引脚可以连接到 1.8V 方波或正弦波振荡器。有关完整的振荡器输入要求,请参阅器件特定 AM26x 数据表。图 3-2 展示了使用时钟分配器和缓冲器电路的 AM26x 时钟树示例。
图 3-2 AM263x controlCARD 原理图摘录 - 振荡器时钟源和时钟分配器对于 AM263x 控制卡,板载 ABM10W-25.0000MHZ-8-K1Z-T3 25MHz 晶体可提供晶体模式计时。或者,LMK1C1104PWR 时钟分配电路和 SN74LV1T34 缓冲器可为 XTAL_XI 引脚提供 1.8V 方波时钟。LMK1C1104PWR 还用于为板载以太网 PHY 提供时钟源。