ZHCACT1D September   2022  – May 2025 AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 电源
    1. 2.1 分立式直流/直流电源解决方案
    2. 2.2 集成的 PMIC 电源解决方案
    3. 2.3 电源去耦和滤波
      1. 2.3.1 ADC/DAC 电压基准去耦
    4. 2.4 估计功耗
    5. 2.5 配电网络
      1. 2.5.1 仿真
        1. 2.5.1.1 内核数字电源 1.2V
        2. 2.5.1.2 数字和模拟 I/O 电源 3.3V
    6. 2.6 电子保险丝电源
  6. 3 时钟
    1. 3.1 晶体和振荡器输入选项
    2. 3.2 输出时钟生成
    3. 3.3 晶体选择和并联电容
    4. 3.4 晶体放置和布线
  7. 4 复位
  8. 5 自动加载
    1. 5.1 SOP 信号实现
  9. 6 OSPI 和 QSPI 存储器的实现
    1. 6.1 ROM OSPI 和 QSPI 引导要求
      1. 6.1.1 AM263x QSPI 引导引脚要求
      2. 6.1.2 AM263Px 的 OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
      3. 6.1.3 AM261x OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
    2. 6.2 其他 OSPI 和 QSPI 参考
  10. 7 调试接口
    1. 7.1 JTAG 仿真器和跟踪
    2. 7.2 UART
  11. 8 USB
    1. 8.1 USB 器件模式
    2. 8.2 USB 主机模式
  12. 9 多路复用外设
  13. 10数字外设
    1. 10.1 通用数字外设布线指南
    2. 10.2 布线长度匹配
  14. 11模拟外设
    1. 11.1 通用模拟外设布线指南
      1. 11.1.1 旋转变压器 ADC 布线指南
  15. 12层堆叠
    1. 12.1 关键堆叠特性
  16. 13过孔
  17. 14BGA 电源扇出和去耦放置
    1. 14.1 接地回路
      1. 14.1.1 接地回路 - ZCZ 封装 AM26x 器件
      2. 14.1.2 接地回路 - ZNC 和 ZFG 封装 AM261x 器件
    2. 14.2 1.2V 内核数字电源
      1. 14.2.1 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.2.2 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZFG
    3. 14.3 3.3V 数字和模拟电源
      1. 14.3.1 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.3.2 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZFG
    4. 14.4 1.8V 数字和模拟电源
      1. 14.4.1 1.8V 主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.4.2 1.8V 主要布局注意事项 - ZFG
  18. 15总结
  19. 16参考资料
  20. 17修订历史记录

简介

AM263x、AM263Px 和 AM261x 器件是 Sitara™ MCU 系列中基于单核、双核或四核 Arm® Cortex®-R5F 的 MCU,适用于工业和汽车运动控制应用。

注: 在本文档中、AM26x 指的是 TI Sitara™ MCU 系列高性能微控制器。其中包括 AM263x、AM263Px 和 AM261x 器件。器件特定基准以完整的通用产品编号 (AM263x、AM263Px、AM261x) 表示,而通用期间信息则以 AM26x 表示。

图 1-1 中显示了采用分立式电源设计的典型 AM26x 设计。此图摘自 AM263x LaunchPad™ (LP-AM263) 系统方框图。

图 1-2 中显示了采用基于电源管理集成电路 (PMIC) 的电源设计的典型 AM26x 设计。此图摘自 AM263Px controlCard (TMDSCNCD263P) 系统方框图。

图 1-3 中显示了具有较小占用空间 PMIC 的典型 AM261x 设计。此图摘自 AM261x LaunchPad (LP-AM261) 系统方框图。

如下面的方框所示,AM26x 器件为设计人员提供了丰富的数字连接、控制和模拟传感器反馈选项,并支持多种电源设计选项。

 具有分立式电源(基于 LP-AM263 LaunchPad 设计)的典型 AM26x 系统方框图
注: 对于 AM263x、AM263Px,系统电压至 1.2V 降压转换器的电流要求为 3A。对于 AM261x,电流限制为 2A。
图 1-1 具有分立式电源(基于 LP-AM263 LaunchPad 设计)的典型 AM26x 系统方框图
 具有 PMIC 电源(基于 TMDSCNCD263P controlCard 设计)的典型 AM26x 系统方框图
注: 对于 AM263x、AM263Px,1.2V DC/DC 转换器的输出电流必须为 3A。对于 AM261x,DC/DC 转换器的电流必须限制为 2A。
图 1-2 具有 PMIC 电源(基于 TMDSCNCD263P controlCard 设计)的典型 AM26x 系统方框图
 具有 PMIC 电源(基于 LP-AM261 设计)的典型 AM261x 系统方框图
注: 由于 TPS6503600 的 Buck_3 的电流输出为 2A,因此该系统方框图仅适用于 AM261x 系统。请注意,对于工业级 AM261x 器件,内核电压要求为 1.25V。对于汽车级 AM261x 器件,内核电压要求为 1.2V。
图 1-3 具有 PMIC 电源(基于 LP-AM261 设计)的典型 AM261x 系统方框图

必须参考本文档和其他关键 AM26x 配套参考资料。有关 AM26x MCU 器件的补充文档的完整列表,请参阅 节 16。

表 1-1 本文档中使用的首字母缩写词
首字母缩写词 说明
EVM 硬件模块。参考 TI PCB 组件,例如 AM263x controlCARD (TMDSCNCD263) 或 AM263x LaunchPad (LP-AM263)。
PDN 配电网络。为 AM263x MCU 电源引脚等负载提供稳压电源的有源和无源器件。
EMI 电磁干扰
PI 电源完整性
SI 信号完整性
BOM 物料清单
PMIC 电源管理集成电路
SOM 模块上系统
LP LaunchPad
SoC 片上系统