ZHCACT1D September   2022  – May 2025 AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 电源
    1. 2.1 分立式直流/直流电源解决方案
    2. 2.2 集成的 PMIC 电源解决方案
    3. 2.3 电源去耦和滤波
      1. 2.3.1 ADC/DAC 电压基准去耦
    4. 2.4 估计功耗
    5. 2.5 配电网络
      1. 2.5.1 仿真
        1. 2.5.1.1 内核数字电源 1.2V
        2. 2.5.1.2 数字和模拟 I/O 电源 3.3V
    6. 2.6 电子保险丝电源
  6. 3 时钟
    1. 3.1 晶体和振荡器输入选项
    2. 3.2 输出时钟生成
    3. 3.3 晶体选择和并联电容
    4. 3.4 晶体放置和布线
  7. 4 复位
  8. 5 自动加载
    1. 5.1 SOP 信号实现
  9. 6 OSPI 和 QSPI 存储器的实现
    1. 6.1 ROM OSPI 和 QSPI 引导要求
      1. 6.1.1 AM263x QSPI 引导引脚要求
      2. 6.1.2 AM263Px 的 OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
      3. 6.1.3 AM261x OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
    2. 6.2 其他 OSPI 和 QSPI 参考
  10. 7 调试接口
    1. 7.1 JTAG 仿真器和跟踪
    2. 7.2 UART
  11. 8 USB
    1. 8.1 USB 器件模式
    2. 8.2 USB 主机模式
  12. 9 多路复用外设
  13. 10数字外设
    1. 10.1 通用数字外设布线指南
    2. 10.2 布线长度匹配
  14. 11模拟外设
    1. 11.1 通用模拟外设布线指南
      1. 11.1.1 旋转变压器 ADC 布线指南
  15. 12层堆叠
    1. 12.1 关键堆叠特性
  16. 13过孔
  17. 14BGA 电源扇出和去耦放置
    1. 14.1 接地回路
      1. 14.1.1 接地回路 - ZCZ 封装 AM26x 器件
      2. 14.1.2 接地回路 - ZNC 和 ZFG 封装 AM261x 器件
    2. 14.2 1.2V 内核数字电源
      1. 14.2.1 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.2.2 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZFG
    3. 14.3 3.3V 数字和模拟电源
      1. 14.3.1 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.3.2 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZFG
    4. 14.4 1.8V 数字和模拟电源
      1. 14.4.1 1.8V 主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.4.2 1.8V 主要布局注意事项 - ZFG
  18. 15总结
  19. 16参考资料
  20. 17修订历史记录

电源

AM26x 器件的电源轨

AM26x 器件有两个主要的器件电源网:内核电压轨和 IO 电压轨。表 2-1详细说明了 AM26x 器件的内核电压要求。表 2-2详细说明了 AM26x 器件的 IO 电压要求。

表 2-1 AM26x 的内核电压要求
器件 内核电压 关联的内核电源网
AM263x 1.2V VDD_CORE
VDDAR
AM263Px 1.2V VDD_CORE
VDDAR
AM261x(汽车级、400MHz) 1.2V VDD_CORE
VDDAR
AM261x(工业级、400MHz 或 500MHz) 1.25V VDD_CORE
VDDAR
注: AM261x 的内核电压因微控制器可订购器件型号 (OPN) 而异。工业级 AM261xAO……器件需要 1.25V 内核供电电压才能在 500MHz 或 400MHz 下运行。汽车级 AM261xAL…Q1 和 AM261xAP...Q1 器件需要 1.2V 内核供电电压才能在 400MHz 或 200MHz 下运行。有关 AM261x OPNs 的更多详细信息,请参阅 AM261x Sitara™ 微控制器数据表。
表 2-2 AM26x 的 IO 电压要求
器件 IO 电压 关联的电源网
AM263x 3.3V VDDS33
VDDA33
AM263Px 3.3V VDDS33
VDDA33
AM261x(工业级和汽车级) 3.3V VDDSHV_A
VDDSHV_B
VDDSHV_C
VDDSHV_F
VDDSHV_G
3.3V 或 1.8V VDDSHV_D
VDDSHV_E
注: AM261x 的电源网 VDDSHV_D 和 VDDSHV_E 可以是 3.3V 或 1.8V,具体取决于使用的外部闪存的电压电平。如需更多信息,请参阅节 6。

可以使用分立式电源或电源管理 IC (PMIC) 等不同的电源拓扑为 AM26x 系统供电。以下章节将详细介绍所使用的不同拓扑类型。