ZHCACT1D September   2022  – May 2025 AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 电源
    1. 2.1 分立式直流/直流电源解决方案
    2. 2.2 集成的 PMIC 电源解决方案
    3. 2.3 电源去耦和滤波
      1. 2.3.1 ADC/DAC 电压基准去耦
    4. 2.4 估计功耗
    5. 2.5 配电网络
      1. 2.5.1 仿真
        1. 2.5.1.1 内核数字电源 1.2V
        2. 2.5.1.2 数字和模拟 I/O 电源 3.3V
    6. 2.6 电子保险丝电源
  6. 3 时钟
    1. 3.1 晶体和振荡器输入选项
    2. 3.2 输出时钟生成
    3. 3.3 晶体选择和并联电容
    4. 3.4 晶体放置和布线
  7. 4 复位
  8. 5 自动加载
    1. 5.1 SOP 信号实现
  9. 6 OSPI 和 QSPI 存储器的实现
    1. 6.1 ROM OSPI 和 QSPI 引导要求
      1. 6.1.1 AM263x QSPI 引导引脚要求
      2. 6.1.2 AM263Px 的 OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
      3. 6.1.3 AM261x OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
    2. 6.2 其他 OSPI 和 QSPI 参考
  10. 7 调试接口
    1. 7.1 JTAG 仿真器和跟踪
    2. 7.2 UART
  11. 8 USB
    1. 8.1 USB 器件模式
    2. 8.2 USB 主机模式
  12. 9 多路复用外设
  13. 10数字外设
    1. 10.1 通用数字外设布线指南
    2. 10.2 布线长度匹配
  14. 11模拟外设
    1. 11.1 通用模拟外设布线指南
      1. 11.1.1 旋转变压器 ADC 布线指南
  15. 12层堆叠
    1. 12.1 关键堆叠特性
  16. 13过孔
  17. 14BGA 电源扇出和去耦放置
    1. 14.1 接地回路
      1. 14.1.1 接地回路 - ZCZ 封装 AM26x 器件
      2. 14.1.2 接地回路 - ZNC 和 ZFG 封装 AM261x 器件
    2. 14.2 1.2V 内核数字电源
      1. 14.2.1 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.2.2 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZFG
    3. 14.3 3.3V 数字和模拟电源
      1. 14.3.1 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.3.2 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZFG
    4. 14.4 1.8V 数字和模拟电源
      1. 14.4.1 1.8V 主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.4.2 1.8V 主要布局注意事项 - ZFG
  18. 15总结
  19. 16参考资料
  20. 17修订历史记录

旋转变压器 ADC 布线指南

AM263Px 传感器封装包含两个旋转变压器数字转换器 (RDC) 外设。旋转变压器是一种旋转电力变压器,用于测量通常连接到电机的旋转度数。典型的旋转变压器由一个旋转变压器(励磁绕组)和两个绕组组成,它们在定子上相隔 90 度。励磁正弦信号会施加到旋转变压器的励磁线圈上,电机的旋转会在旋转变压器的正弦和余弦感应线圈上产生调制正弦和余弦输出。调制正弦和余弦信号的角度与转子相对于定子的机械角度以及电机旋转速度直接相关。

AM263Px RDC 会生成激励信号作为 PWM,该 PWM 通过激励放大器路由,然后施加到电机旋转变压器上的励磁绕组。然后,旋转变压器正弦和余弦输出被路由回 RDC 模拟输入,其中 RDC IP 转换和解读信号,以确定电机角度和旋转速度。图 11-1 展示了使用 AM263P 器件的基于旋转变压器的设计示例方框图。

 AM263P 旋转变压器 ADC 系统图 11-1 AM263P 旋转变压器 ADC 系统

来自 AM263Px 的激励 PWM 信号支持高达 20KHz 的频率,并且与其他频率相似的数字信号一样,应遵循相同的 PCB 布线指南。有关对数字信号进行布线的指导,请参阅通用数字外设布线指南。

励磁放大器用于将激励 PWM 信号转换为正弦波作为电机旋转变压器的输入。这些信号以及旋转变压器输出到 AM263Px RDC 输入的正弦和余弦信号应与其他模拟信号遵循相同的 PCB 布线指南。有关对模拟信号进行布线的指导,请参阅通用模拟外设布线指南。