ZHCACT1D September   2022  – May 2025 AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 电源
    1. 2.1 分立式直流/直流电源解决方案
    2. 2.2 集成的 PMIC 电源解决方案
    3. 2.3 电源去耦和滤波
      1. 2.3.1 ADC/DAC 电压基准去耦
    4. 2.4 估计功耗
    5. 2.5 配电网络
      1. 2.5.1 仿真
        1. 2.5.1.1 内核数字电源 1.2V
        2. 2.5.1.2 数字和模拟 I/O 电源 3.3V
    6. 2.6 电子保险丝电源
  6. 3 时钟
    1. 3.1 晶体和振荡器输入选项
    2. 3.2 输出时钟生成
    3. 3.3 晶体选择和并联电容
    4. 3.4 晶体放置和布线
  7. 4 复位
  8. 5 自动加载
    1. 5.1 SOP 信号实现
  9. 6 OSPI 和 QSPI 存储器的实现
    1. 6.1 ROM OSPI 和 QSPI 引导要求
      1. 6.1.1 AM263x QSPI 引导引脚要求
      2. 6.1.2 AM263Px 的 OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
      3. 6.1.3 AM261x OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
    2. 6.2 其他 OSPI 和 QSPI 参考
  10. 7 调试接口
    1. 7.1 JTAG 仿真器和跟踪
    2. 7.2 UART
  11. 8 USB
    1. 8.1 USB 器件模式
    2. 8.2 USB 主机模式
  12. 9 多路复用外设
  13. 10数字外设
    1. 10.1 通用数字外设布线指南
    2. 10.2 布线长度匹配
  14. 11模拟外设
    1. 11.1 通用模拟外设布线指南
      1. 11.1.1 旋转变压器 ADC 布线指南
  15. 12层堆叠
    1. 12.1 关键堆叠特性
  16. 13过孔
  17. 14BGA 电源扇出和去耦放置
    1. 14.1 接地回路
      1. 14.1.1 接地回路 - ZCZ 封装 AM26x 器件
      2. 14.1.2 接地回路 - ZNC 和 ZFG 封装 AM261x 器件
    2. 14.2 1.2V 内核数字电源
      1. 14.2.1 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.2.2 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZFG
    3. 14.3 3.3V 数字和模拟电源
      1. 14.3.1 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.3.2 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZFG
    4. 14.4 1.8V 数字和模拟电源
      1. 14.4.1 1.8V 主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.4.2 1.8V 主要布局注意事项 - ZFG
  18. 15总结
  19. 16参考资料
  20. 17修订历史记录

分立式直流/直流电源解决方案

AM263x LaunchPad 和 AM263x controlCard EVM 设计都集成了一组降压转换器、直流/直流稳压器,这些稳压器可用作某些系统的基准电源设计。该设计包含一对用于 AM26x MCU 内核的 TPS62913 降压转换器稳压器、系统数字和模拟 I/O 电源以及一组用于为配对工业以太网 PHY 供电的 TPS74801 LDO。

直流/直流闭环和无源电源平面以及去耦网络的电流和瞬态要求摘自功耗和瞬态负载表:表 2-12 和表 2-13。许多直流/直流稳压器可匹配以满足这些要求和最大功耗。

TI 还建议使用这些和类似直流/直流稳压器上提供的电源正常生成电路将上电复位 (PORz) 驱动到 AM26x 中。

注: 对于 AM263x、AM263Px 和汽车级 AM261x 器件,内核电压 (VDD) 要求为 1.2V。对于工业级 AM261x 器件,内核电压 (VDD) 要求为 1.25V。
 AM263x DC-DC 稳压器示例设计图 2-1 AM263x DC-DC 稳压器示例设计
 AM263x LP-AM263 原理图摘录 1.2V 内核电源实现图 2-2 AM263x LP-AM263 原理图摘录 1.2V 内核电源实现
 AM263x LP-AM263 原理图摘录 3.3V 系统数字/模拟 I/O 电源实现图 2-3 AM263x LP-AM263 原理图摘录 3.3V 系统数字/模拟 I/O 电源实现
 AM263x LP-AM263 原理图摘录 – 电源正常实现(请参阅 PORz 复位实现)图 2-4 AM263x LP-AM263 原理图摘录 – 电源正常实现(请参阅 PORz 复位实现)